GN 798 Manillas giratorias Plástico / aluminio, eje de acero zincado

Manillas giratorias GN 798: Plástico / aluminio, eje de acero zincado
Material: KT - Plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El diseño de las manillas giratorias GN 798 se caracteriza por su forma, consistente en dos cilindros.Proporciona a la mano un excelente agarre.

Especificación

Empuñadura

  • PlásticoKT, poliamida (PA)
    • Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
    • negro, acabado mate
  • AluminioAL
    pulido

Eje
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 798 Manillas giratorias, plástico / aluminio, eje de acero zincado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4l1l2l3l4
16M 6--101341,5122,515
18M 6M 8-1014,556132,519
22M 6M 8M 101418,559142,521
24M 8M 10-1418,574162,527
25M 10--162084162,530

Estructura y precio

Material


Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Material


Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,70
más IVA 0,51 €
bruto 3,21 €
En stock
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 798-AL-16-M6GN 798-KT-16-M6GN 798-AL-18-M6GN 798-KT-18-M6GN 798-AL-18-M8GN 798-KT-18-M8GN 798-AL-22-M6GN 798-KT-22-M6GN 798-AL-22-M8GN 798-KT-22-M8GN 798-AL-22-M10GN 798-KT-22-M10GN 798-AL-24-M8GN 798-KT-24-M8GN 798-AL-24-M10GN 798-KT-24-M10GN 798-AL-25-M10GN 798-KT-25-M10