GN 1133 Pasadores de elevación roscados Acero, autoblocantes

Descripción del producto

Los pasadores de elevación roscados GN 1133 son elementos de soporte diseñados para un uso rápido y fácil. Al presionar el tirador, se desbloquean los segmentos roscados, lo que permite al pasador entrar o salir de la rosca de montaje. De esta forma, se eliminan los largos procesos de atornillado que conllevan los equipos de elevación habituales, como los cáncamos de izado macho.

Partiendo de una fuerza suficiente del material, solo son necesarios agujeros roscados con calibre exacto para utilizar los pasadores de elevación roscados.

El grillete rota 180º, con una barra de seguridad que protege el botón de un uso no intencionado.

Para más pautas de aplicación, consulte las instrucciones de funcionamiento incluidas en todos los pasadores de elevación roscados (→ www.ganternorm.com/es/servicio).

Especificación

Pasador / grillete
AceroST
tratado térmicamente, fosfatado al manganeso


Segmentos roscados
Acero inoxidable AISI 630
Endurecido por precipitación


Pulsador
Aluminio, anodizado en rojo


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 1133 Pasadores de elevación roscados, acero, autoblocantes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2 -0,07d3h1h2h3h4k1k2k3l2l3Carga nominal en kN *
F1

F2

F3
M 8126,6221,587,53625,7279,5493017,882,10,90,8
M 10148,3521,587,53625,7279,5493020103,91,51,5
M 121710,0721,587,53625,7279,5493024126,22,52,3
M 161713,821,587,53625,7279,5493024128,44,54,2
M 202217,25301145236,532,6155636301716,67,75
* Ensayo conforme a DIN EN 13155

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l1
Material

Especificaciones

Rosca d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
188,75
más IVA 35,86 €
bruto 224,61 €
En stock
Peso: 0,283 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181300
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
GN 1133-M8-12-STGN 1133-M10-14-STGN 1133-M12-17-STGN 1133-M16-17-STGN 1133-M20-22-ST