GN 333.9 Soportes Zamac, para asas tubulares Ø28, recto

GN 333.9 Soportes, zamac, para asas tubulares Ø28 Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los soportes GN 333.9 pueden usarse para asas tubulares de tubo más largo o que soportan mayor carga.

Pueden usarse para el tubo de Ø 28 de las asas tubulares GN 333 y GN 333.1, GN 333.2 y GN 333.3.

Especificación

Soporte
Zamac
con revestimiento de plástico

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Pasador roscado con vástago de plástico
GN 913.3-M4-6-KU
Acero, pavonado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 333.9 Soportes, zamac, para asas tubulares Ø28 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø del tubo
d2b1b2h1h2t
mín.
28M 82514506615

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Acabado
SR
SW
Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Acabado
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,77
más IVA 2,24 €
bruto 14,01 €
En stock
Peso: 0,088 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 333.9-28-A-SWGN 333.9-28-A-SR