GN 335 Asas tubulares ovales Tubo aluminio, patas de la empuñadura zamac, con perfil de empuñadura inclinado

GN 335 Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: ES - anodizado, color natural
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: ES - anodizado, color natural

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Las Asas tubulares ovales GN 335 tienen un perfil inclinado en un ángulo de 45°. Estas empuñaduras tienen un agarre cómodo y ergonómico en una variedad de aplicaciones, tales como puertas correderas.

En el tipo B, el suministro incluye tornillos alomados, tuercas hexagonales y arandelas.

El segmento tubular puede atornillarse a las patas sin más modificaciones. Gracias a esto es posible pedir incluso pequeñas cantidades de longitudes especiales.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalELEL
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalESES
    Patas de la empuñadura plateado

Patas de la empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico, acabado texturado

  • negro, RAL 9005 para SW / EL
  • plateado, RAL 9006 para ES

Tapa
Plástico, gris claro


Kit de fijación para type B
Acero inoxidable

  • Tornillos de cabeza alomada ISO 7380 M8-30
  • Tuercas hexagonales ISO 4032
  • Arandelas DIN 125

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 335 Asas tubulares ovales, con perfil inclinado, aluminio / zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
b1l1 ±0,5ab2b3dh1h2h3l2
máx.
l3t
mín.
36200250300350400500600800242238M 860,579,5516,52515

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura b1
Longitud l1
Tipo


Acabado
EL
ES
SW
Diámetro de la empuñadura b1
Longitud l1
Tipo


Acabado
EL
ES
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,26
más IVA 3,66 €
bruto 22,92 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,66 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 1,060 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 335-36-200-A-SWGN 335-36-200-A-ELGN 335-36-200-A-ESGN 335-36-200-B-SWGN 335-36-200-B-ELGN 335-36-200-B-ESGN 335-36-250-A-SWGN 335-36-250-A-ELGN 335-36-250-A-ESGN 335-36-250-B-SWGN 335-36-250-B-ELGN 335-36-250-B-ESGN 335-36-300-A-SWGN 335-36-300-A-ELGN 335-36-300-A-ESGN 335-36-300-B-SWGN 335-36-300-B-ELGN 335-36-300-B-ESGN 335-36-350-A-SWGN 335-36-350-A-ELGN 335-36-350-A-ESGN 335-36-350-B-SWGN 335-36-350-B-ELGN 335-36-350-B-ESGN 335-36-400-A-SWGN 335-36-400-A-ELGN 335-36-400-A-ESGN 335-36-400-B-SWGN 335-36-400-B-ELGN 335-36-400-B-ESGN 335-36-500-A-SWGN 335-36-500-A-ELGN 335-36-500-A-ESGN 335-36-500-B-SWGN 335-36-500-B-ELGN 335-36-500-B-ESGN 335-36-600-A-SWGN 335-36-600-A-ELGN 335-36-600-A-ESGN 335-36-600-B-SWGN 335-36-600-B-ELGN 335-36-600-B-ESGN 335-36-800-A-SWGN 335-36-800-A-ELGN 335-36-800-A-ESGN 335-36-800-B-SWGN 335-36-800-B-ELGN 335-36-800-B-ES