GN 666.1 Asas tubulares Tubo aluminio / acero inoxidable, patas de la empuñadura plástico

GN 666.1 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Material / Acabado: EL - anodizado, color natural
Material / Acabado: EL - anodizado, color natural

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Gracias a su amplia gama de variantes y su diseño clásico, las empuñaduras tubulares GN 666.1 son ideales para numerosas aplicaciones.

Los tornillos de montaje incluidos permiten la instalación desde el lado del operario y desde la parte trasera. También se pueden utilizar empuñaduras tubulares GN 666.1 y GN 666 de idéntica longitud para montaje doble, por ejemplo, para puertas correderas.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Espesor de pared 1,5 mm

  • Aluminio
    • con revestimiento de plástico
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
      Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
    • anodizado, color naturalELEL
      Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
    • anodizado, color naturalELGELG
      Patas de la empuñadura / tapas, gris claro, mate
  • Acero inoxidable 1.4301
    mecanizado fino, acabado brillante, mateNGNG
    Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate

Patas de la empuñadura
Plástico poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
  • Casquillo roscado acero, galvanizado

Tapas
Plástico, elastómero termoplástico (TPE)


Kit de fijación

  • Tornillo de cabeza allen ISO 4762
    Acero zincado
    • pasivado negro para SW / EL / NG
    • pasivado azul para ELG
  • Tuercas hexagonales ISO 4032-M8
    Acero zincado, pasivado azul
  • Arandelas DIN 125
    Acero zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 666.1 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1 ±0,5bd2hl2l3l4l5l6l7
máx.
3020018M 86023017026585178,5
3025018M 86028022031585178,5
3030018M 86033027036585178,5
3040018M 86043037046585178,5
3050018M 86053047056585178,5
3060018M 86063057066585178,5

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Material / Acabado
EL
ELG
NG
SW
Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Material / Acabado
EL
ELG
NG
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
24,26
más IVA 4,61 €
bruto 28,87 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,39 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,247 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 666.1-30-200-SWGN 666.1-30-200-ELGN 666.1-30-200-ELGGN 666.1-30-200-NGGN 666.1-30-250-SWGN 666.1-30-250-ELGN 666.1-30-250-ELGGN 666.1-30-250-NGGN 666.1-30-300-SWGN 666.1-30-300-ELGN 666.1-30-300-ELGGN 666.1-30-300-NGGN 666.1-30-400-SWGN 666.1-30-400-ELGN 666.1-30-400-ELGGN 666.1-30-400-NGGN 666.1-30-500-SWGN 666.1-30-500-ELGN 666.1-30-500-ELGGN 666.1-30-500-NGGN 666.1-30-600-SWGN 666.1-30-600-ELGN 666.1-30-600-ELGGN 666.1-30-600-NG