GN 7247.2 Placas separadoras Acero inoxidable, para bisagras multiarticuladas (Aluminio)

GN 7247.2 Placas separadoras, acero inoxidable, para bisagras multiarticuladas (Aluminio)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las tolerancias de los chaflanes, los distintos grosores de las láminas de metal o el uso de juntas pueden suponer que las superficies de montaje de las bisagras multiarticuladas en el marco y en la puerta no tengan la distancia de separación deseada.

Las placas separadoras GN 7247.2 están diseñadas con las dimensiones apropiadas como accesorios para las bisagras multiarticuladas GN 7241, GN 7243 y GN 7247. Permiten ajustar en el tercer plano durante el montaje. Compensadas individualmente o en combinación, proporcionan la posición deseada o la compensación en altura en las superficies de fijación.

Los orificios d2 reciben pasadores de tensado o posicionamiento, si es necesario, para hacer más fácil posicionar las placas separadoras y las bisagras multiarticuladas.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
mate, mecanizado finoMT


RoHS

Bajo pedido

otros grosores de placa

Ocultar dibujo técnico
GN 7247.2 Placas separadoras, acero inoxidable, para bisagras multiarticuladas (Aluminio) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud lsbd1d2m1m2m3
600,512306,54,246828

Estructura y precio

Material

Longitud l
s
Acabado
Material

Longitud l
s
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,23
más IVA 0,42 €
bruto 2,65 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.