DIN 582 Cáncamos de izado hembra Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Además de los valores de carga indicados en la tabla anterior, hay que tener en cuenta las directrices siguientes para los cáncamos de izado hembra DIN 582.

El cáncamo hembra debe estar totalmente atornillado para lograr un contacto perfecto entre las dos superficies de acoplamiento.

Ambas roscas deben tener la misma longitud y el material de la base y el de la rosca deben tener la misma resistencia.

En el manual de instrucciones encontrará también información y notas importantes. Forma parte del volumen de suministro y puede descargarse en formato PDF en ganternorm.com/service/downloads/operating-instructions.

La norma DIN oficial especifica los tamaños adicionales M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 y M100 x 6.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • matrizado
  • superficie de contacto mecanizada

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 582 Cáncamos de izado hembra, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

NI
d2d3d4ehkmF1 máx.
en N
F2 máx.
en N
F3 máx.
en N
M 62036208,536810750550380
M 82036208,53681014001000700
M 1025452510451012230017001150
M 1230543011531214340024001700
M 1635633513621416700050003500
M 20407240167116191200086006000
M 245090502090202418000129009000

Estructura y precio

Rosca hembra d1
Material

Especificaciones


Rosca hembra d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,53
más IVA 0,67 €
bruto 4,20 €
En stock
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181300
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
DIN 582-M6-NIDIN 582-M8-NIDIN 582-M10-NIDIN 582-M12-NIDIN 582-M16-NIDIN 582-M20-NIDIN 582-M24-NI

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.