DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable

Foto

DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable Tipo: A - sin orificio para pasador
Tipo: A - sin orificio para pasador
DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable Tipo: A - sin orificio para pasador DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable Tipo: B - con orificio para pasador
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

La tuerca moleteada de acero inoxidable DIN 6303 lleva un orificio d5 diseñado para insertar un pasador de apriete o un pasador entallado.

Las tuercas moleteadas DIN 6303 con orificio H7 y tamaño M12 no aparecen en la norma oficial. Además, las divisiones de moleteado son mayores que las de la norma DIN para mejorar el agarre.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
granallado mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 6303 Tuercas moleteadas de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificio para pasador
Bcon orificio para pasador
Mostrar / ocultar columnas
d1d3d4d5 H11ehkt
M 514201,52,51287
M 616241,52,514108
M 8203023171210
M 10283634201412
M 12324044241616

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Rosca d1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,53
más IVA 0,48 €
bruto 3,01 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,12 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.