GN 139.5 Bisagras con interruptor de seguridad Acero inoxidable

Bisagras con interruptor de seguridad GN 139.5: Acero inoxidable
Tipo: A - Conector en la parte superior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bisagras GN 139.5 con interruptor de seguridad integrado han sido diseñadas para monitorizar puertas y cubiertas de la maquinaria. Al abrir la puerta se activan los contactos del interruptor que, a su vez, por ejemplo, conmutarán un circuito de protección a través de un contacto de apertura (NC) y, al mismo tiempo, señalarán la apertura de la puerta cerrando un contacto normalmente abierto (NO). Los bloques de contactos están provistos de contactos de apertura forzada de acción lenta, es decir, se separan definitivamente cuando se activan y no tienen histéresis. El ángulo para el que se alcanzan los puntos de conmutación es ajustable.

Con los bloques de contactos integrados, las bisagras son una unidad compacta, fácil de montar y con un diseño atractivo. El montaje por la parte posterior confiere a la bisagra una mayor protección contra la manipulación.

Especificación

  • Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316L (A4)
    pulido, Ra < 0,8 µm

  • 0,8 μm Pasador
    Acero inoxidable AISI 316L

RoHS

Bajo pedido

Bisagras con ángulo de apertura > 0°

  • Bisagras con otras cargas de contacto
Ocultar dibujo técnico
GN 139.5 Bisagras con interruptor de seguridad, con conector Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AConector en la parte superior
BConector en la parte inferior
CConector en la parte trasera (con cable de 0,2 m)
Mostrar / ocultar columnas
l1l2l3l4l5h1h2m1m2m3m4
761264099,42215,531,58829419

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Especificaciones

Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Características mecánicas

Carga máxima

Información con factor de seguridad



Dirección de
la carga

a2acc2ca-e278-4e84-9e93-1df60fe8f117 1ea8a118-61bc-48b2-87d0-eb748b7a3190 d4b52419-190a-49fe-bd90-5182f28c3995

Ejemplos de cálculos
→ ver Operating instruction

F máx.

2 000 N

2 000 N

2 000 N

Montaje

por la parte trasera, 10 x roscas M6, 8 mm de profundidad

Par recomendado

10 Nm (Tornillos M6)

Tipo de protección

IP67/IP69K
(¡Cuidado con el conducto para el cable!)

conforme a EN 60529

Principio de conmutación, contacto abierto

Contactos de acción lenta
con fuerza fijada, con apertura positiva

conforme a IEC 60947-5-1

Material del contacto

Aleación de plata

Diagrama de recorrido de trabajo
(esquema)

Los puntos de conmutación son regulables hasta 2º in la dirección de 0º.
→ Consulte las instrucciones de uso.

8b5cdc11-2807-4d1a-ab71-b3badf411ac5

Frecuencia máxima de trabajo

600 ciclos/hora

conforme a IEC 60947-5-1

Vida útil mecánica

ciclos de trabajo 106

Velocidad de actuación

mín. 2°/segundo, máx. 90°/segundo

Características eléctricas/características de seguridad

Categoría de utilización

CA 15: 24 V CA/2A/CC 13: 24 V CC/2A (conector)
CA 15: 250 V CA/3A/CC 13: 250 V CC/0,3 A (cable)

conforme a EN 60947-5-1

Contactos, terminación
conector de 8 polos M12 o
cable de 9 conductores con
2 m o 5 m de longitud
Asignación de patillas y cables

6ef1308f-fdc4-4736-b577-a7a2d407abc6

Tipo de cable

9x0,34 mm², PVC H05VV-F, negro

conforme a IEC 60332-1

Corriente de cortocircuito

1 000 A

conforme a EN 60947-5-1

Tensión de aislamiento estimada

30 V CA/36 V CC (conector)/250 V CA (cable)

Protección contra cortocircuitos

2 A, 500 V, tipo gG (conector)/3 A, 500 V, tipo gG (cable)

Temperatura ambiente

-25 ºC hasta +80 ºC

Grado de contaminación, externa

3

conforme a EN 60947-5-1

Parámetros de seguridad

B10: 1 000 000, B10 d: 5 000 000,
B10 / B10 d: 20 %

conforme a EN ISO 13849-1

Aprobaciones, conformidades, aplicabilidad

Conmutadores y equipo de control de baja tensión
Declaración CE
Certificado EAC y UL

3e29142e-6524-4b60-afcc-da6bf1c22ab6 5e6bed50-627d-4589-b67c-4ad316d11f75 982e2c64-5598-4975-bcc3-8d8b4897ee29

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Aplicaciones de seguridad

hasta SIL 3/PL e

conforme a EN ISO 13849-1

Se dan otros detalles e indicaciones importantes en las instrucciones de funcionamiento para las bisagras GN 139.5, que se incluyen con cada bisagra, y que también se pueden descargar en formato PDF deOperating instructions.

Personal técnico cualificado deberá montar y poner en servicio las bisagras con interruptor de seguridad, de conformidad con los detalles que se proporcionan en las instrucciones de funcionamiento y las reglas y regulaciones nacionales e internacionales, así como las normas aplicables. Otto Ganter GmbH & Co. KG no asumirá ninguna responsabilidad reglamentaria por información faltante o incorrecta ni ninguna
consecuencia que derive de las mismas.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
459,19
más IVA 87,25 €
bruto 546,44 €
En stock
Peso: 0,867 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85369095
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
GN 139.5-76-126-AGN 139.5-76-126-BGN 139.5-76-126-C