GN 162 Abrazaderas de conexión con placa base de acero inoxidable con 4 orificios de montaje

Abrazaderas de conexión con placa base de acero inoxidable GN 162: con 4 orificios de montaje
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los orificios de apriete de las abrazaderas con placa base GN 162 están mecanizados y diseñados para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462, respectivamente.

En la ubicación z del tornillo, el tornillo de cabeza allen reduce la sección transversal para la sujeción.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI CF-8
granallado mate


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Bajo pedido

With inch bores

Ocultar dibujo técnico
GN 162 Abrazaderas de conexión con placa base de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
d2k
Longitud de
apriete
l1l2tx1x2y1y2z
Ubicación
de los tornillos
B 125,54034,525750385038M6-20
B 145,54034,525750385038M6-20
B 155,54034,525750385038M6-20
B 165,54034,525750385038M6-20
B 185,54034,525750385038M6-20
B 205,54034,525750385038M6-20

Estructura y precio

Orificio redondo d1
N.º de identificación

Material

Especificaciones

Orificio redondo d1
N.º de identificación

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,35
más IVA 5,39 €
bruto 33,74 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,228 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210