GN 212.5 Palancas tensoras ajustables de acero inoxidable

Palancas tensoras ajustables de acero inoxidable GN 212.5:
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las palancas tensoras ajustables GN 212.5 han demostrado estar especialmente indicadas cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. La rosca interior va unida al cubo por medio de dientes que se pueden desacoplar.

Al levantar la empuñadura, se desacoplan los dientes y se puede girar la palanca a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, se vuelve a acoplar de manera automática.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303
granallado mate


Pomos esféricos DIN 319
Plástico, Duroplast
negro, acabado brillante


Anillo de fijación
Plástico (POM poliacetal)


RoHS

Bajo pedido

palanca recta (90°)

Ocultar dibujo técnico
GN 212.5 Palancas tensoras ajustables, con rosca interior, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Epalanca angular
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5h1h3h4h5
Carrera
l2l3t
mín.
21M 6M 813,582033,51594757011
24M 8M 10161025402,5754,51019614
28M 10M 1219123048,54,5894,511611017

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo

Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,61
más IVA 3,92 €
bruto 24,53 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,46 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,097 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900