GN 333.7 Asas tubulares Acero inoxidable

GN 333.7 Asas tubulares, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

En las asas tubulares GN 333.7, las patas y el segmento tubular de la empuñadura se unen por presión.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Acero inoxidable AISI 304, espesor de pared 2 mm
mecanizado fino, acabado brillante, mate


  • Patas de la empuñadura
    Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8
    granallado mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 333.7 Asas tubulares, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud lb1b2d2h1h2t
mín.
282002503004005006002514M 8506615

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
67,74
más IVA 12,87 €
bruto 80,61 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,28 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,514 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 333.7-28-200GN 333.7-28-250GN 333.7-28-300GN 333.7-28-400GN 333.7-28-500GN 333.7-28-600