GN 5335 Pomos en estrella de acero inoxidable con espárrago roscado Material No. AISI 303

Pomos en estrella de acero inoxidable con espárrago roscado GN 5335: Material No. AISI 303
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos en estrella de acero inoxidable con espárrago roscado GN 5335 son un desarrollo especial destinado a la industria de maquinaria de procesamiento de alimentos. Sus superficies sin aristas y cerradas, así como los grandes radios angulares, cumplen con los requisitos de las normas de higiene.

Especificación

Acero inoxidable

  • AISI 303
  • granallado mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5335 Pomos en estrella de acero inoxidable con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld4h1h2
40M 81620251830,515
50M 10202530213417
60M 12253040253918

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l
Especificaciones



Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,20
más IVA 2,70 €
bruto 16,90 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,53 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,140 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059