GN 666 Asas tubulares Tubo de aluminio / acero inoxidable, patas de la empuñadura plástico

Asas tubulares GN 666: Tubo de aluminio / acero inoxidable, patas de la empuñadura plástico
Material / Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Gracias a su amplia gama de variantes y su diseño clásico, las asas tubulares GN 666 son ideales para numerosas aplicaciones.

Gracias a su estructura modular, se pueden producir longitudes especiales incluso en cantidades comparativamente pequeñas. Se puede suministrar una empuñadura de gran tamaño con patas centrales adicionales.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Espesor de pared 1,5 mm

  • Aluminio
    • con revestimiento de plástico
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
      Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
    • con revestimiento de plástico
      blanco, RAL 9002, acabado mateWSWS, similar
      Patas de la empuñadura / tapas, blanco, mate
      (solo para d2 = M8)
    • anodizado, color naturalELEL
      Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate
    • anodizado, color naturalELGELG
      Patas de la empuñadura / tapas, gris claro, mate
  • Acero inoxidable 1.4301
    mecanizado fino, acabado brillante, mateNGNG
    Patas de la empuñadura / tapas, negro, mate

Patas de la empuñadura
Plástico poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
  • Casquillo roscado acero, galvanizado

Tapas
Plástico, elastómero termoplástico (TPE)


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 666 Asas tubulares, tubo de aluminio / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1 ±0,5bhl2l3l4t mín.
M6

M8
30M 6M 820018602301702651215
30M 6M 825018602802203151215
30M 6M 830018603302703651215
30M 6M 835018603803204151215
30M 6M 840018604303704651215
30M 6M 850018605304705651215
30M 6M 860018606305706651215

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Material / Acabado
EL
ELG
NG
SW
WS
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Material / Acabado
EL
ELG
NG
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,19
más IVA 3,65 €
bruto 22,84 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,39 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,213 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 666-30-M8-200-SWGN 666-30-M8-200-ELGN 666-30-M8-200-ELGGN 666-30-M8-200-NGGN 666-30-M8-200-WSGN 666-30-M6-200-SWGN 666-30-M6-200-ELGN 666-30-M6-200-ELGGN 666-30-M6-200-NGGN 666-30-M8-250-SWGN 666-30-M8-250-ELGN 666-30-M8-250-ELGGN 666-30-M8-250-NGGN 666-30-M8-250-WSGN 666-30-M6-250-SWGN 666-30-M6-250-ELGN 666-30-M6-250-ELGGN 666-30-M6-250-NGGN 666-30-M8-300-SWGN 666-30-M8-300-ELGN 666-30-M8-300-ELGGN 666-30-M8-300-NGGN 666-30-M8-300-WSGN 666-30-M6-300-SWGN 666-30-M6-300-ELGN 666-30-M6-300-ELGGN 666-30-M6-300-NGGN 666-30-M8-350-SWGN 666-30-M8-350-ELGN 666-30-M8-350-ELGGN 666-30-M8-350-NGGN 666-30-M8-350-WSGN 666-30-M6-350-SWGN 666-30-M6-350-ELGN 666-30-M6-350-ELGGN 666-30-M6-350-NGGN 666-30-M8-400-SWGN 666-30-M8-400-ELGN 666-30-M8-400-ELGGN 666-30-M8-400-NGGN 666-30-M8-400-WSGN 666-30-M6-400-SWGN 666-30-M6-400-ELGN 666-30-M6-400-ELGGN 666-30-M6-400-NGGN 666-30-M8-500-SWGN 666-30-M8-500-ELGN 666-30-M8-500-ELGGN 666-30-M8-500-NGGN 666-30-M8-500-WSGN 666-30-M6-500-SWGN 666-30-M6-500-ELGN 666-30-M6-500-ELGGN 666-30-M6-500-NGGN 666-30-M8-600-SWGN 666-30-M8-600-ELGN 666-30-M8-600-ELGGN 666-30-M8-600-NGGN 666-30-M8-600-WSGN 666-30-M6-600-SWGN 666-30-M6-600-ELGN 666-30-M6-600-ELGGN 666-30-M6-600-NG