ISO 7379 Tornillos adaptadores Acero inoxidable, con collar

Foto

ISO 7379 Tornillos adaptadores, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los tornillos adaptadores ISO 7379 son elementos de construcción económicos que pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones.

El par de apriete máximo está limitado por las superficies de apoyo (resaltos) relativamente pequeñas en los rebajes en el punto de transición de d1 a d2 y d1 a d3.

La hoja de datos normalizados ISO permite tornillos con y sin cabeza moleteada.

Desviación estándar:

  • sin información de concentricidad 2 IT 13 y 2 IT 10
  • la hoja de la norma ISO oficial presenta las siguientes dimensiones para d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • las dimensiones 4-M3 y 5-M4 no están incluidas en la hoja de la norma ISO oficial

Especificación

Acero inoxidable AISI 304NI
Dimensión d1 de adaptación con mecanizado fino


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
ISO 7379 Tornillos adaptadores, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3A/F
4M 34568101216----7732
5M 4568101216202530--9842,5
6M 5101216202530405060--109,54,53
8M 616202530405060----13115,54
10M 816202530405060708090100161375
12M 1016202530405060708090100181696
16M 1230405060708090100---2418118

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro del collar d1
Rosca d2
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,91
más IVA 0,55 €
bruto 3,46 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

ISO 7379-4-M3-4-NIISO 7379-4-M3-5-NIISO 7379-4-M3-6-NIISO 7379-4-M3-8-NIISO 7379-4-M3-10-NIISO 7379-4-M3-12-NIISO 7379-4-M3-16-NIISO 7379-5-M4-5-NIISO 7379-5-M4-6-NIISO 7379-5-M4-8-NIISO 7379-5-M4-10-NIISO 7379-5-M4-12-NIISO 7379-5-M4-16-NIISO 7379-5-M4-20-NIISO 7379-5-M4-25-NIISO 7379-5-M4-30-NIISO 7379-6-M5-10-NIISO 7379-6-M5-12-NIISO 7379-6-M5-16-NIISO 7379-6-M5-20-NIISO 7379-6-M5-25-NIISO 7379-6-M5-30-NIISO 7379-6-M5-40-NIISO 7379-6-M5-50-NIISO 7379-6-M5-60-NIISO 7379-8-M6-16-NIISO 7379-8-M6-20-NIISO 7379-8-M6-25-NIISO 7379-8-M6-30-NIISO 7379-8-M6-40-NIISO 7379-8-M6-50-NIISO 7379-8-M6-60-NIISO 7379-10-M8-16-NIISO 7379-10-M8-20-NIISO 7379-10-M8-25-NIISO 7379-10-M8-30-NIISO 7379-10-M8-40-NIISO 7379-10-M8-50-NIISO 7379-10-M8-60-NIISO 7379-10-M8-70-NIISO 7379-10-M8-80-NIISO 7379-10-M8-90-NIISO 7379-10-M8-100-NIISO 7379-12-M10-16-NIISO 7379-12-M10-20-NIISO 7379-12-M10-25-NIISO 7379-12-M10-30-NIISO 7379-12-M10-40-NIISO 7379-12-M10-50-NIISO 7379-12-M10-60-NIISO 7379-12-M10-70-NIISO 7379-12-M10-80-NIISO 7379-12-M10-90-NIISO 7379-12-M10-100-NIISO 7379-16-M12-30-NIISO 7379-16-M12-40-NIISO 7379-16-M12-50-NIISO 7379-16-M12-60-NIISO 7379-16-M12-70-NIISO 7379-16-M12-80-NIISO 7379-16-M12-90-NIISO 7379-16-M12-100-NI

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.