GN 722.5 Pernos de retención Acero inoxidable, con brida para montaje superficial, con bloqueo de posición, con pestillo

GN 722.5 Pernos de retención, con brida para montaje superficial, acero inoxidable, con pestillo

Descripción del producto

En los pernos de retención GN 722.5, el pasador de retención se acciona mediante el pestillo. La versión de acero inoxidable A4 es adecuada para su uso en entornos especialmente agresivos.

La versión con bloqueo de posición se utiliza cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, el pestillo se gira lateralmente después de que el perno de cierre se haya retraído. El pestillo se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.

Las tolerancias dimensionales entre el perno y la guía se han definido de modo que se garantiza la fiabilidad de funcionamiento incluso tras el proceso de soldadura, tras aplicar una capa de protección anticorrosión o en presencia de suciedad.

Hay varias opciones de fijación. Los orificios de montaje hexagonales permiten utilizar tornillos de cabeza allen DIN 912 y tornillos o tuercas hexagonales según DIN 931 o DIN 934.

Especificación

  • Guía
    Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316

  • Pestillo
    Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316

  • Pasador de retención
    Acero inoxidable AISI 316

  • Muelle
    Acero inoxidable AISI 316Ti

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 722.5 Pernos de retención, con brida para montaje superficial, acero inoxidable, con pestillo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon pestillo, con bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,05/-0,25
Orificio redondo +0,1/+0,3
sd2 +0,3h1h2l1l2l3l5l6mA/FCarga del muelle en N ≈
Inicial

Final
8206,17,51,5541435374834101435
10206,17,51,5541435374834101435
12206,17,51,5541435374834101435
14206,17,51,5541435374834101435
163010,1155832054558055172270
203010,1155832054558055172270

Estructura y precio

d1
s
Tipo

Material

Especificaciones





d1
s
Tipo

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,74
más IVA 3,37 €
bruto 21,11 €
En stock
Peso: 0,167 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 722.5-8-20-E-A4GN 722.5-10-20-E-A4GN 722.5-12-20-E-A4GN 722.5-14-20-E-A4GN 722.5-16-30-E-A4GN 722.5-20-30-E-A4