GN 103 Tornillos guía trapezoidales Acero/acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple

GN 103 Tornillos guía trapezoidales, acero/acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple Material: ST - Acero cementado
Dirección de ascenso: RH - Rosca a derecha
Material: ST - Acero cementado
Dirección de ascenso: RH - Rosca a derecha

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

En conexión con las tuercas guía trapezoidales, los tornillos guía trapezoidales GN 103 convierten los movimientos de rotación en movimientos lineales. Se usan para mover piezas y transmitir fuerzas, por ejemplo, en ingeniería mecánica y de instalaciones.

Los husillos roscados se elaboran mediante un proceso de laminado, que proporciona a la rosca un alto nivel de resistencia. Dependiendo de la aplicación, o la tuerca o el husillo roscado se mueven axialmente durante el ajuste.

Las dimensiones de la rosca de los tornillos guía trapezoidales son conformes con DIN 103. Los accionamientos de rosca trapezoidales se pueden montar junto con tuercas de husillo con el mismo tamaño de rosca, la misma cantidad de inicios de rosca y la misma dirección de guía. Los extremos de los tornillos guía trapezoidales se pueden mecanizar individualmente para adecuarse al cojinete o accionamiento.

Especificación

Acero cementadoST C15


Acero inoxidableNI AISI 304


RoHS

Accesorio

Tuercas guía trapezoidales GN 103.1 (Bronce, con brida)
Tuercas guía trapezoidales GN 103.1 (Plástico, con brida)
Tuercas guía trapezoidales GN 103.2 (con hexágono)
Tornillos guía trapezoidales GN 103.3 (cilíndrico)

Ocultar dibujo técnico
GN 103 Tornillos guía trapezoidales, acero/acero inoxidable, inicio sencillo o múltiple Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Dirección de ascenso

RHRosca a derecha
LHRosca a izquierda
Mostrar / ocultar columnas
d x P
Inicio sencillo
d x Ph
Inicio múltiple
Longitud lPT
Paso
Cantidad de
giros de rosca

Ph / PT
8 x 1,5-5001000--
10 x 2-5001000--
10 x 3-5001000--
12 x 3-5001000--
14 x 4-5001000--
16 x 4-5001000--
18 x 4-1000---
20 x 4-1000---
24 x 5-1000---
30 x 6-1000---
36 x 6-1000---
40 x 7-1000---
50 x 8-1000---
-12 x 6*1000-P32
-16 x 8*1000-P42
-20 x 8*1000-P42
-24 x 10*1000-P52
-30 x 12*1000-P62
-40 x 14*1000-P72
* Solo para dirección de guía a derecha

Estructura y precio

d x P
d x Ph
Longitud l
Dirección de ascenso


Material


d x P
d x Ph
Longitud l
Dirección de ascenso


Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,13
más IVA 1,16 €
bruto 7,29 €
En stock
Peso: 0,150 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84834090
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 103-8x1,5-500-RH-STGN 103-8x1,5-500-LH-STGN 103-8x1,5-500-RH-NIGN 103-8x1,5-500-LH-NIGN 103-8x1,5-1000-RH-STGN 103-8x1,5-1000-LH-STGN 103-8x1,5-1000-RH-NIGN 103-8x1,5-1000-LH-NIGN 103-10x2-500-RH-STGN 103-10x2-500-LH-STGN 103-10x2-500-RH-NIGN 103-10x2-500-LH-NIGN 103-10x2-1000-RH-STGN 103-10x2-1000-LH-STGN 103-10x2-1000-RH-NIGN 103-10x2-1000-LH-NIGN 103-10x3-500-RH-STGN 103-10x3-500-LH-STGN 103-10x3-500-RH-NIGN 103-10x3-500-LH-NIGN 103-10x3-1000-RH-STGN 103-10x3-1000-LH-STGN 103-10x3-1000-RH-NIGN 103-10x3-1000-LH-NIGN 103-12x3-500-RH-STGN 103-12x3-500-LH-STGN 103-12x3-500-RH-NIGN 103-12x3-500-LH-NIGN 103-12x3-1000-RH-STGN 103-12x3-1000-LH-STGN 103-12x3-1000-RH-NIGN 103-12x3-1000-LH-NIGN 103-14x4-500-RH-STGN 103-14x4-500-LH-STGN 103-14x4-500-RH-NIGN 103-14x4-500-LH-NIGN 103-14x4-1000-RH-STGN 103-14x4-1000-LH-STGN 103-14x4-1000-RH-NIGN 103-14x4-1000-LH-NIGN 103-16x4-500-RH-STGN 103-16x4-500-LH-STGN 103-16x4-500-RH-NIGN 103-16x4-500-LH-NIGN 103-16x4-1000-RH-STGN 103-16x4-1000-LH-STGN 103-16x4-1000-RH-NIGN 103-16x4-1000-LH-NIGN 103-18x4-1000-RH-STGN 103-18x4-1000-LH-STGN 103-18x4-1000-RH-NIGN 103-18x4-1000-LH-NIGN 103-20x4-1000-RH-STGN 103-20x4-1000-LH-STGN 103-20x4-1000-RH-NIGN 103-20x4-1000-LH-NIGN 103-24x5-1000-RH-STGN 103-24x5-1000-LH-STGN 103-24x5-1000-RH-NIGN 103-24x5-1000-LH-NIGN 103-30x6-1000-RH-STGN 103-30x6-1000-LH-STGN 103-30x6-1000-RH-NIGN 103-30x6-1000-LH-NIGN 103-36x6-1000-RH-STGN 103-36x6-1000-LH-STGN 103-36x6-1000-RH-NIGN 103-36x6-1000-LH-NIGN 103-40x7-1000-RH-STGN 103-40x7-1000-LH-STGN 103-40x7-1000-RH-NIGN 103-40x7-1000-LH-NIGN 103-50x8-1000-RH-STGN 103-50x8-1000-LH-STGN 103-50x8-1000-RH-NIGN 103-50x8-1000-LH-NIGN 103-12x6-1000-RH-STGN 103-12x6-1000-RH-NIGN 103-16x8-1000-RH-STGN 103-16x8-1000-RH-NIGN 103-20x8-1000-RH-STGN 103-20x8-1000-RH-NIGN 103-24x10-1000-RH-STGN 103-24x10-1000-RH-NIGN 103-30x12-1000-RH-STGN 103-30x12-1000-RH-NIGN 103-40x14-1000-RH-STGN 103-40x14-1000-RH-NI