GN 139.2 Bisagras Zamac, sin interruptor

GN 139.2 Bisagras, sin interruptor, Zamac
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Con la excepción del conector, las bisagras sin interruptor de seguridad GN 139.2 no difieren en su apariencia externa de las bisagras con interruptor de seguridad GN 139.1. Con los tornillos ocultos en la parte posterior, la bisagra también está protegida contra manipulaciones.

Su compacto diseño combina seguridad y un aspecto atractivo.

En su versión de hojas anchas, la bisagra está diseñada para montarse en puertas de vidrio o policarbonato.

Especificación

Zamac
con revestimiento de plástico
metalizado en plata


Pasador
Acero inoxidable
AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 139.2 Bisagras, sin interruptor, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1
hoja de
bisagra
pequeña

hoja de
bisagra
ancha
l2l3l4l5
hoja de
bisagra
pequeña

hoja de
bisagra
ancha
h1h2m1m2m3
hoja de
bisagra
pequeña

hoja de
bisagra
ancha
4979101308115301222,571172750

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Anchura l1
Longitud l2

Características mecánicas

Carga máxima

Información con factor de seguridad



Dirección de
la carga

Dibujo características mecánicas GN 139.1/139.2 Dibujo características mecánicas2 GN 139.1/139.2 Dibujo características mecánicas3 GN 139.1/139.2

Ejemplos de cálculos
→ ver Operating instruction

l1= 49

1 500 N

1 000 N

1 000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Montaje

por la parte trasera, 7 x roscas M5, 6 mm de profundidad

Par recomendado

5 Nm (tornillos M5)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,60
más IVA 5,43 €
bruto 34,03 €
En stock
Peso: 0,267 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.