GN 20 Pies de nivelación de Acero inoxidable, certificado según 3-A SSI y DGUV, sin orificios de fijación, Diseño higiénico

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Los pies de nivelación GN 20 sin agujeros de montaje cumplen con el estándar de sanidad 3-A 88-01 y los principios de pruebas de DGUV, lo que hace que sean extremadamente adecuados para el uso en zonas higiénicas.

El elemento de sellado inferior evita que entre suciedad bajo la peana. Para ello, el peso de la máquina debe presionar la pata hacia abajo. El anillo de sellado que va encima del manguito de ajuste permite la fijación sin dejar un espacio vacío. Gracias a la junta móvil o la junta esférica, los componentes móviles están hermetizados.

El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.

Los valores de capacidad de carga estática que figuran en la tabla se refieren a una carga puramente vertical en relación a la pata de nivelación. En condiciones de funcionamiento normal, no es raro que haya cargas de flexión o cargas oblicuas, que se traducen en una reducción de la capacidad de carga, lo que debe tomarse en cuenta.

Especificación

  • Eje, manguito de ajuste, peana
    • Acero inoxidable AISI 304
    • torneado

  • Elementos de sellado, azul, con homologación FDA
    • Anillo de sellado
      NBR, dureza 70±5 Shore A
    • Rascador
      TPU, dureza 95±5 Shore A
    • Junta tórica de sellado
      H-NBR, dureza 85±5 Shore A
    • Elemento de sellado inferior
      Silicona, dureza 85±5 Shore A

RoHS

Accesorio

Casquillos de protección GN 20.1
Anillos de sellado GN 7600
Rascadores GN 7607

Ocultar dibujo técnico
GN 20 Pies de nivelación, acero inoxidable, sin orificios de fijación, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificios de fijación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1d3l2l3A/F1A/F2Carga estática en kN
(ver información)
60M 12175225251435171916
60M 16175225281935182230
80M 12175225251435171916
80M 16175225281935182230
80M 20185235322435242747
80M 24185235362935243067
100M 16175225281935182230
100M 20185235322435242747
100M 24185235362935243067
120M 16175225281935182230
120M 20185235322435242747
120M 24185235362935243067

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Gewindelänge l1
Tipo

Especificaciones

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Gewindelänge l1
Tipo

Principios para el diseño higiénico

3-A Sanitary Standard, Inc.

  • Asociación independiente y sin ánimo de lucro de los Estados Unidos
  • Tres grupos de interés:
    agencias públicas y estatales de la salud, fabricantes de maquinaria y productores de alimentos
  • Más de 70 normativas de sanidad
  • Evaluación de diseños y procesos, emisión de certificados

1a9a2fe1-0747-459f-b422-952d928519bd

Concepto de sellado

f1a57ba8-7973-4329-ba2e-94b4acda6d20

Juntas

En el caso de las piezas estándar incluidas en el diseño higiénico, los sellos desempeñan la función primordial de proteger los espacios inaccesibles, intersticios y grietas para que no penetren líquidos de limpieza o residuos de productos.
Para tal fin, se requiere una tensión previa o presión definida de las juntas fijas y móviles para obtener un sellado fiable y permanente en el estado instalado. Dentro de la familia de productos de diseño higiénico, los espacios de instalación de las juntas y sus secciones transversales se calculan y se diseñan con un software de simulación, de manera que se logre la compresión necesaria de la superficie durante la instalación y el material de sellado no esté sujeto a presión excesiva.
Existe una diferencia fundamental entre las juntas móviles y las estáticas:
La junta estática, con ejemplo de aplicación a continuación, muestra que la parte superior está de cara a la superficie de montaje (anillo de sellado) y la parte inferior está de cara a la superficie de contacto (sello inferior), de manera que la presión correspondiente se consigue apretando. Todas las superficies que entren en contacto con la junta deben tener un acabado en superficie con una rugosidad de al menos Ra 0,8 µm.
Las juntas móviles del manguito de ajuste y la rótula (anillo de sellado para articulación) del pie han sido diseñadas para permitir el ajuste de altura y ángulo. Gracias a estas también, el espacio de instalación y la sección transversal de la junta garantizan que el sellado quede pretensado y sin holguras.
Dependiendo de la versión y el tipo de uso, puede ser que las juntas necesiten ser reemplazadas en caso de daño o para mantenimiento preventivo. Para ello, Ganter suministra las juntas relevantes como repuestos o las ofrece con el código Anillos de sellado GN 7600 como piezas estándar.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
76,08
más IVA 14,46 €
bruto 90,54 €
En stock
Peso: 0,660 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 20-60-M12-175-AGN 20-60-M12-225-AGN 20-60-M16-175-AGN 20-60-M16-225-AGN 20-80-M12-175-AGN 20-80-M12-225-AGN 20-80-M16-175-AGN 20-80-M16-225-AGN 20-80-M20-185-AGN 20-80-M20-235-AGN 20-80-M24-185-AGN 20-80-M24-235-AGN 20-100-M16-175-AGN 20-100-M16-225-AGN 20-100-M20-185-AGN 20-100-M20-235-AGN 20-100-M24-185-AGN 20-100-M24-235-AGN 20-120-M16-175-AGN 20-120-M16-225-AGN 20-120-M20-185-AGN 20-120-M20-235-AGN 20-120-M24-185-AGN 20-120-M24-235-A