GN 239.8 Placas de montaje para bisagras GN 239.6 / GN 239.7

GN 239.8 Placas de montaje para bisagras GN 239.6 / GN 239.7
ELESA original design
code: PMW.
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las placas de montaje GN 239.8 permiten la instalación de bisagras GN 239.6 ... y 239.7-60-110 si la separación necesaria de los orificios de montaje es diferente de la separación en la bisagra.
Su uso es necesario si la unidad ha de montarse en sistemas de perfilería.

Debe pedirse la cantidad de placas de montaje que sea necesaria en función de la separación de instalación deseada m3. Se incluyen dos tuercas y los tornillos avellanados correspondientes.

Especificación

Plástico, poliamida
Tecnopolímero (poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Tornillos / tuercas
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 239.8 Placas de montaje para bisagras GN 239.6 / GN 239.7 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1m3a
Sección transversal del perfil
bd
para tornillo
l2
para GN 239.6
(con interruptor)

para GN 239.7 *
(sin interruptor)
m1m2m4
110143028M 61214199173
11016,53528M 61214199172
110194028M 61214199170,6
110214534M 61214199169
110245034M 61214199169

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud m3
Anchura l1
Longitud m3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,08
más IVA 1,16 €
bruto 7,24 €
En stock
ELESA Code: 51901
Descripción: PMW.110-30
Peso: 0,041 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85369095
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 239.8-110-14GN 239.8-110-16,5GN 239.8-110-19GN 239.8-110-21GN 239.8-110-24