GN 724.2 Posicionadores de muelle Acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie

GN 724.2 Posicionadores de muelle, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie N.º de identificación: 3 - Chaflán, derecha
Tipo: A - Posición de leva de cierre perpendicular a la brida
Material/acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
N.º de identificación: 3 - Chaflán, derecha
Tipo: A - Posición de leva de cierre perpendicular a la brida
Material/acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 724.2 cuentan con un pivote de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en el otro. Al moverse en la dirección del pivote achaflanado, el pivote de retención pasa por encima de las ranuras y los bordes, a medida que el pivote achaflanado mueve el pivote de retención dentro de la guía. El pivote de retención encaja automáticamente en su lugar cuando se mueve hacia la superficie de cierre. El cierre se puede liberar tirando de la leva de cierre.

La muesca de la parte superior de la curva hace que el posicionador quede retenido si, de manera transitoria, no se desea que el pivote de retención sobresalga.

Las tolerancias dimensionales entre el pasador y la guía se han elegido para garantizar una fiabilidad funcional incluso en aplicaciones de dimensiones aproximadas o en presencia de suciedad. El mecanismo de cierre está prelubricado y se puede relubricar en caso necesario.

Hay varias opciones de fijación. Los agujeros de montaje hexagonales permiten utilizar tornillos allen ISO 4762 y tornillos o tuercas de cabeza hexagonal según DIN 931 o DIN 934.

Especificación

Guía

  • Fundición de acero de precisión
    • Galvanizado, azul pasivadoZBZB
    • Zincado y con revestimiento en polvo
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • Fundición de acero inoxidable de precisiónNI AISI CF-8

Pivote de retención

  • Acero, endurecido
    Zincado, azul pasivado para ZB / SW
  • Acero inoxidable AISI 431, endurecido para NI

Leva de cierre

  • Fundición de acero de precisión
    Zincado, azul pasivado para ZB / SW
  • Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8 para NI

Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 724.2 Posicionadores de muelle, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APosición de leva de cierre perpendicular a la brida
BPosición de leva de cierre paralela a la brida

N.º de identificación

1Chaflán, parte superior
2Chaflán, parte inferior
3Chaflán, derecha
4Chaflán, izquierda
Mostrar / ocultar columnas
bsa+0,2h1h2l1l2l3l4l5l6mA/FCarga del muelle en N ≈
Inicial

Final
13206,56,17,51,55410351374834101435
20301010,11558415541,5558055172270

Estructura y precio

Ancho b
Cuadrado s
Tipo


N.º de identificación




Material/acabado
SW
ZB
Ancho b
Cuadrado s
Tipo


N.º de identificación




Material/acabado
SW
ZB

Ejemplos de aplicación

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,19
más IVA 2,89 €
bruto 18,08 €
En stock
Peso: 0,165 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 724.2-13-20-A1-ZBGN 724.2-13-20-A2-ZBGN 724.2-13-20-A3-ZBGN 724.2-13-20-A4-ZBGN 724.2-13-20-B1-ZBGN 724.2-13-20-B2-ZBGN 724.2-13-20-B3-ZBGN 724.2-13-20-B4-ZBGN 724.2-13-20-A1-SWGN 724.2-13-20-A2-SWGN 724.2-13-20-A3-SWGN 724.2-13-20-A4-SWGN 724.2-13-20-B1-SWGN 724.2-13-20-B2-SWGN 724.2-13-20-B3-SWGN 724.2-13-20-B4-SWGN 724.2-13-20-A1-NIGN 724.2-13-20-A2-NIGN 724.2-13-20-A3-NIGN 724.2-13-20-A4-NIGN 724.2-13-20-B1-NIGN 724.2-13-20-B2-NIGN 724.2-13-20-B3-NIGN 724.2-13-20-B4-NIGN 724.2-20-30-A1-ZBGN 724.2-20-30-A2-ZBGN 724.2-20-30-A3-ZBGN 724.2-20-30-A4-ZBGN 724.2-20-30-B1-ZBGN 724.2-20-30-B2-ZBGN 724.2-20-30-B3-ZBGN 724.2-20-30-B4-ZBGN 724.2-20-30-A1-SWGN 724.2-20-30-A2-SWGN 724.2-20-30-A3-SWGN 724.2-20-30-A4-SWGN 724.2-20-30-B1-SWGN 724.2-20-30-B2-SWGN 724.2-20-30-B3-SWGN 724.2-20-30-B4-SWGN 724.2-20-30-A1-NIGN 724.2-20-30-A2-NIGN 724.2-20-30-A3-NIGN 724.2-20-30-A4-NIGN 724.2-20-30-B1-NIGN 724.2-20-30-B2-NIGN 724.2-20-30-B3-NIGN 724.2-20-30-B4-NI