GN 724.6 Posicionadores Acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie

GN 724.6 Posicionadores, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie Material/acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
Type: C1 - Chaflán, parte superior
Identification no.: 1 - Sin contrapieza
Material/acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado
Type: C1 - Chaflán, parte superior
Identification no.: 1 - Sin contrapieza

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle GN 724.6 cuentan con un pivote de retención con una sección transversal cuadrada, una superficie de cierre en un lateral y un chaflán en la otra. Cuando el objeto que se quiera sujetar se mueve hacia el chaflán, el pivote de retención retrocede hasta la guía, lo que permite que las ranuras y los bordes pasen por encima del pivote. El pivote de retención encaja automáticamente en la dirección de la superficie de cierre. El cierre se puede liberar estirando del anillo con la mano o bien con un cable o una varilla de tracción mediante un gancho.

Las versiones con bloqueo de posición se utilizan cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, el anillo se gira lateralmente después de que el pivote de retención se haya retraído. El anillo se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.

Las tolerancias dimensionales entre el pasador y la guía se han elegido para garantizar una fiabilidad funcional incluso en aplicaciones de dimensiones aproximadas o en presencia de suciedad.

Para la fijación, los orificios de montaje ranurados o hexagonales permiten utilizar tornillos allen ISO 4762 y tornillos o tuercas de cabeza hexagonal según DIN 931 o DIN 934.

Especificación

Guía / contrapieza

  • Fundición de acero de precisión
    • Galvanizado, azul pasivadoZBZB
    • Zincado y con revestimiento en polvo
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • Fundición de acero inoxidable de precisiónNI AISI CF-8

Pasador de retención

  • Acero, endurecido
    Zincado, azul pasivado en ZB / SW
  • Acero inoxidable AISI 431, endurecido en NI

Anillo

  • Fundición de acero de precisión
    Zincado, azul pasivado en ZB / SW
  • Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8 en NI

Muelle de compresión
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 724.6 Posicionadores, acero / acero inoxidable, con pivote achaflanado, con brida para montaje en superficie Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Type

C1Chaflán, parte superior
C2Chaflán, parte inferior
C3Chaflán, derecha
C4Chaflán, izquierda

Identification no.

1Sin contrapieza
2Con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
b1sad1d2h1k1
mín.
l1l2l3l4l5l6l7Carga del muelle en N ≈
inicial

Final
13206,5346101,5681035141,54826,51435
20301048915210215541,56080402270
Mostrar / ocultar columnas
b1sb2 +0,3d3 +0,2h2h3k2k3k4k5k6k7mA/F
13206,56,17,51,57,51812192,51,53410
20301010,114514341027,5325517

Estructura y precio

Ancho b1
Ancho s
Type




Material/acabado
SW
ZB
Identification no.


Ancho b1
Ancho s
Type




Material/acabado
SW
ZB
Identification no.


Ejemplos de aplicación

8cd239a0-3caf-4300-bd7d-19b2943d849a

Ejemplos de aplicación

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,18
más IVA 2,88 €
bruto 18,06 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,185 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 724.6-13-20-C1-ZB-1GN 724.6-13-20-C1-SW-1GN 724.6-13-20-C1-NI-1GN 724.6-13-20-C2-ZB-1GN 724.6-13-20-C2-SW-1GN 724.6-13-20-C2-NI-1GN 724.6-13-20-C3-ZB-1GN 724.6-13-20-C3-SW-1GN 724.6-13-20-C3-NI-1GN 724.6-13-20-C4-ZB-1GN 724.6-13-20-C4-SW-1GN 724.6-13-20-C4-NI-1GN 724.6-13-20-C1-ZB-2GN 724.6-13-20-C1-SW-2GN 724.6-13-20-C1-NI-2GN 724.6-13-20-C2-ZB-2GN 724.6-13-20-C2-SW-2GN 724.6-13-20-C2-NI-2GN 724.6-13-20-C3-ZB-2GN 724.6-13-20-C3-SW-2GN 724.6-13-20-C3-NI-2GN 724.6-13-20-C4-ZB-2GN 724.6-13-20-C4-SW-2GN 724.6-13-20-C4-NI-2GN 724.6-20-30-C1-ZB-1GN 724.6-20-30-C1-SW-1GN 724.6-20-30-C1-NI-1GN 724.6-20-30-C2-ZB-1GN 724.6-20-30-C2-SW-1GN 724.6-20-30-C2-NI-1GN 724.6-20-30-C3-ZB-1GN 724.6-20-30-C3-SW-1GN 724.6-20-30-C3-NI-1GN 724.6-20-30-C4-ZB-1GN 724.6-20-30-C4-SW-1GN 724.6-20-30-C4-NI-1GN 724.6-20-30-C1-ZB-2GN 724.6-20-30-C1-SW-2GN 724.6-20-30-C1-NI-2GN 724.6-20-30-C2-ZB-2GN 724.6-20-30-C2-SW-2GN 724.6-20-30-C2-NI-2GN 724.6-20-30-C3-ZB-2GN 724.6-20-30-C3-SW-2GN 724.6-20-30-C3-NI-2GN 724.6-20-30-C4-ZB-2GN 724.6-20-30-C4-SW-2GN 724.6-20-30-C4-NI-2