DIN 71802 Rótulas angulares de acero inoxidable con vástago roscado de cabeza esférica

Tipo: CN - con vástago roscado de cabeza esférica, sin estribo de seguridad

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las rótulas angulares de acero inoxidable DIN 71802 constan de un zócalo esférico DIN 71805 y un vástago de cabeza esférica DIN 71803.

El ángulo de rotación en el tipo con estribo de seguridad (tipo CSN) es de 15°, sin estribo de seguridad (tipo CN) es de 18°.

Para montar la rótula, se inserta la esfera a presión por el anillo de retención. Si la fuerza de retención (véase la fuerza de extracción en la tabla) entre la cabeza esférica y el zócalo no es suficiente, se puede aumentar incorporando un estribo de seguridad, que se puede montar fácilmente.

Para proteger la rótula angular, se puede incorporar la tapa antipolvo GN 710.

La tuerca hexagonal forma parte de la rótula angular.

Especificación

  • Acero inoxidable
    AISI 303

  • Esfera
    Acero inoxidable
    • sin templado
    • Asiento de la esfera lubricado

RoHS

Accesorio

Tapas antipolvo GN 710

Bajo pedido

especificación lisa (asiento de la esfera con juego)

  • Espárragos de cabeza esférica DIN 71803
  • Zócalos esféricos DIN 71805
  • Juntas axiales
    (zócalo esférico y vástago de cabeza esférica
    en un eje)
Ocultar dibujo técnico
DIN 71802 Rótulas angulares de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CNcon vástago roscado de cabeza esférica, sin estribo de seguridad
CSNcon vástago roscado de cabeza esférica, con estribo de seguridad
Mostrar / ocultar columnas
d1
 H9/h9
d2d2d3d5d6l1l3l4t
mín.
A/Fmín.
fuerza de
extracción en N
8M 5M 5LM 5812,8108,52210,5730
10M 6M 6LM 61014,812,510,52511,5840
13M 8M 8LM 81319,316,51230141160
16M 10M 10LM 10162420153515,51380
16M 12M 12LM 12162420153515,51380
19M 14FM 14FLM 1422302819,54521,516100

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Rosca d2
Rosca
Tipo


Especificaciones


Orificio redondo d1
Rosca d2
Rosca
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,86
más IVA 2,06 €
bruto 12,92 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
DIN 71802-8-M5-CNDIN 71802-8-M5-CSNDIN 71802-8-M5L-CNDIN 71802-8-M5L-CSNDIN 71802-10-M6-CNDIN 71802-10-M6-CSNDIN 71802-10-M6L-CNDIN 71802-10-M6L-CSNDIN 71802-13-M8-CNDIN 71802-13-M8-CSNDIN 71802-13-M8L-CNDIN 71802-13-M8L-CSNDIN 71802-16-M10-CNDIN 71802-16-M10-CSNDIN 71802-16-M10L-CNDIN 71802-16-M10L-CSNDIN 71802-16-M12-CNDIN 71802-16-M12-CSNDIN 71802-16-M12L-CNDIN 71802-16-M12L-CSNDIN 71802-19-M14F-CNDIN 71802-19-M14F-CSNDIN 71802-19-M14FL-CNDIN 71802-19-M14FL-CSN