GN 752 Piezas de articulación para articulaciones de horquilla GN 751, acero inoxidable

GN 752 Piezas de articulación, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las piezas de articulación GN 752 están diseñadas para utilizarse en combinación con las cabezas de horquilla DIN 71752 y las articulaciones de horquilla GN 751.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 752 Piezas de articulación, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1 H9d2d3d4Longitud lr -0,2t
mín.
w
mín.
6M 61014228,5612218°
8M 814182912816218°
10M 10182335141020212°
12M 12202743171224216°
14M 14243050191428214°
16M 16263656221632216°

Estructura y precio

Orificio d1
Rosca d2
Material

Especificaciones

Orificio d1
Rosca d2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,03
más IVA 0,96 €
bruto 5,99 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.