GN 150.5 Cubos partidos Acero inoxidable

GN 150.5 Cubos partidos, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los cubos partidos GN 150 se caracterizan por su sencillo método de apriete a cualquier eje.

Esto se puede lograr sin mecanizado previo del eje, eliminando así piezas de apriete y trabajo de montaje.

Otra ventaja es la colocación del brazo de la palanca en cualquier posición requerida.

La tolerancia del eje debería estar dentro de h11; para transmitir pares superiores, el cubo puede suministrarse con un chavetero.

Especificación

Acero inoxidable AISI 316 LHC
sinterizado


Tornillo allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 150.5 Cubos partidos, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Orificio
b1 ±0,2b2d3d4
Manilla
Longitud lt
mín.
24B 10B 1215,513M 8103611
28B 12B 1417,515M 10124114
32B 14B 1619,517M 12144516

Estructura y precio

Diámetro d1
Orificio de acoplamiento d2
Diámetro d1
Orificio de acoplamiento d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,77
más IVA 3,57 €
bruto 22,34 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,063 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.