GN 1524 Tornillos de ojo Acero inoxidable, con perno roscado largo

Tornillos de ojo GN 1524: Acero inoxidable, con perno roscado largo
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

A diferencia de los tornillos de la serie DIN 444, los tornillos de ojo GN 1524 llevan un perno roscado más largo.

Para facilitar de gestión de stock, los tornillos de collar de cabeza cilíndrica GN 732.1 pueden utilizarse para los tamaños M8, M10 y M12.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303NI

  • torneado
  • granallado mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 1524 Tornillos de ojo, acero inoxidable, con perno roscado largo, de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1l2d2 E8d3 -0,4-0,2d4
M 6506070804061286
M 850---40816108
M 860708010045816108
M 1050---3810201210
M 1060---4610201210
M 1070801001205010201210
M 1250---3512251412
M 1260---4212251412
M 1270---5212251412
M 12801001201306012251412
M 1670---4916321816
M 1680---5916321816
M 16100---7716321816
M 16120140160-8016321816
M 20100---7520402220
M 20120---9520402220
M 20140160--10020402220

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l1
Material

Especificaciones

Rosca d1
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,51
más IVA 1,24 €
bruto 7,75 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,15 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
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
GN 1524-M6-50-NIGN 1524-M6-60-NIGN 1524-M6-70-NIGN 1524-M6-80-NIGN 1524-M8-50-NIGN 1524-M8-60-NIGN 1524-M8-70-NIGN 1524-M8-80-NIGN 1524-M8-100-NIGN 1524-M10-50-NIGN 1524-M10-60-NIGN 1524-M10-70-NIGN 1524-M10-80-NIGN 1524-M10-100-NIGN 1524-M10-120-NIGN 1524-M12-50-NIGN 1524-M12-60-NIGN 1524-M12-70-NIGN 1524-M12-80-NIGN 1524-M12-100-NIGN 1524-M12-120-NIGN 1524-M12-130-NIGN 1524-M16-70-NIGN 1524-M16-80-NIGN 1524-M16-100-NIGN 1524-M16-120-NIGN 1524-M16-140-NIGN 1524-M16-160-NIGN 1524-M20-100-NIGN 1524-M20-120-NIGN 1524-M20-140-NIGN 1524-M20-160-NI