GN 200 Mecanismos de retención Acero inoxidable

Tipo: AS - con escala de 0...50, 60 graduaciones

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los mecanismos de retención GN 200 simplifican y sustituyen a otros mecanismos de indexado y sujeción más complicados.

Además de la escala de graduación estándar (tipo AS), se puede suministrar el pomo giratorio con cualquier escala de graduación.

En relación con el diseño, el sistema de numeración, la posición de los números y la secuencia numérica de la escala, consulte las opciones de anillos de graduación en la hoja de pedido "Cómo pedir - Graduaciones".

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303

  • Escala para tipo AS
    • grabado láser, negro
    • Línea de referencia en el anillo de bloqueo
  • Chavetero
    • Tolerancia ancho de ranura P9
    • Orificio K 10: DIN 6885-1
    • Orificio K 12 ... K 16: DIN 6885-2

RoHS

Bajo pedido

  • Graduaciones especiales
    (véase "Cómo pedir - Graduaciones")
Ocultar dibujo técnico
GN 200 Mecanismos de retención, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin escala
AScon escala de 0...50, 60 graduaciones
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio con chavetero
d3d5d6
Ø P.C.D.
de los tornillos de fijación
l1l2l3
Longitud del orificio
w
Carrera
44K 10K 12-332333376314
52K 12K 14K 164231,541,837,5631,54

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio redondo d2
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Orificio redondo d2
Tipo


Material

Aplicaciones

Se pueden usar mecanismos de posicionamiento para ajustar ejes o husillos con un ángulo de rotación de 6° (o un múltiplo) y asegurarlos contra rotación fijándolos en un dentado.

Descripción

El mecanismo de posicionamiento es una unidad cerrada con todos los componentes de ajuste y sujeción alojados en el menor espacio posible. La unidad consta de tres partes principales:

  • El casquillo está conectado con el vástago con una chaveta o un chavetero paralelo o un pasador cruzado.

  • El anillo de posicionamiento es fijo, está montado en el casquillo y conectado con la máquina mediante 3 tornillos de cabeza avellanada (por ejemplo, DIN 7991-M 5).

  • El núcleo moleteado conecta el anillo de posición fija y el vástago que puede ajustarse.

Cuando está bloqueado, el dentado interno del núcleo moleteado (60 dientes) encaja simultáneamente con el dentado externo del anillo de posición fija y el casquillo conectado al vástago. Para ajustar el vástago, el núcleo moleteado se presiona contra la presión del muelle, lo que lo desengancha del anillo de posición. No obstante, el núcleo moleteado permanece conectado positivamente con el vástago mediante el dentado externo del casquillo. Girando el núcleo moleteado, ahora puede ajustarse el vástago.

Más información

60 dientes que permiten obtener las siguientes divisiones: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30.

Un método sencillo permite posicionar el vástago solamente en una cantidad limitada de posiciones, es decir, cada 120°. A tal fin, el anillo de posición está dotado de una espiga que permite enganchar en el dentado solamente si coincide con el orificio correspondiente en el núcleo moleteado. Este orificio puede elaborarse de mayor tamaño si la espiga solo se usa para posicionamiento aproximado. El posicionamiento preciso y la capacidad de carga se mantienen mediante los dientes enganchados.

Para ajustar con un husillo roscado, se recomienda asignar el paso de rosca de 1,5 mm a la escala normalizada con marcas de gradación de 60 (tipo AS): 1 graduación = 0,025 mm.

El dentado asegura un posicionamiento más preciso y sin desgaste que las espigas individuales.

Si debe aplicarse un par muy elevado durante el ajuste, desbloquear y bloquear es más difícil, debido al bajo juego por la fricción en los flancos del diente. En este caso, se recomienda usar las palancas de posicionamiento GN 215.

Cómo pedir - Graduaciones

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Información

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
87,48
más IVA 16,62 €
bruto 104,10 €
En stock
Incl. recargos del material: 2,90 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,309 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 200-44-K10-A-NIGN 200-44-K10-AS-NIGN 200-44-K12-A-NIGN 200-44-K12-AS-NIGN 200-52-K12-A-NIGN 200-52-K12-AS-NIGN 200-52-K14-A-NIGN 200-52-K14-AS-NIGN 200-52-K16-A-NIGN 200-52-K16-AS-NI