E | palanca oblicua con rosca |
d1 | d2 | d4 | d5 | h1 | h2 ≈ | l1 ≈ | l2 ≈ | t1 mín. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | M 8 | 8 | 20 | 37 | 67 | 89,5 | 85 | 18 |
25 | M 10 | 10 | 25 | 42 | 76 | 100,5 | 95 | 18 |
28 | M 12 | 12 | 30 | 47 | 87 | 114 | 108 | 20 |
32 | M 16 | 12 | 32 | 52 | 98 | 133 | 126 | 25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado. El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto