GN 2277.1 Placas de ajuste para niveles de ojo de buey GN 2277

Placas de ajuste GN 2277.1: para niveles de ojo de buey GN 2277
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las placas de ajuste GN 2277.1 se utilizan en combinación con los niveles de ojo de buey GN 2277, Tipo A.

Los orificios de montaje, con una separación de 120°, permiten alinear los niveles de ojo de buey y la placa de montaje con respecto a la superficie de montaje. Una bola de alineación en la superficie inferior de la placa de ajuste sirve como punto de pivotaje. Apretando selectivamente los tornillos, la burbuja se puede situar dentro del anillo marcador una vez que se alcance la alineación horizontal.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303NI


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2277.1 Placas de ajuste para niveles de ojo de buey GN 2277 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2
20171,83,21,2
25212,23,21,2
30243,23,21,2
4034,53,23,21,2
50433,23,21,2

Estructura y precio

Material

Diámetro d1
Material

Diámetro d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,67
más IVA 0,51 €
bruto 3,18 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90319000
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
GN 2277.1-NI-20GN 2277.1-NI-25GN 2277.1-NI-30GN 2277.1-NI-40GN 2277.1-NI-50