GN 2376 Placas Acero inoxidable, con espárragos roscados, para bisagras

Placas GN 2376: Acero inoxidable, con espárragos roscados, para bisagras
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las placas GN 2376 están diseñadas como accesorios para múltiples gamas de bisagras. Permiten prescindir de roscas, pernos, tuercas y arandelas adicionales durante la instalación. De este modo, se elimina el laborioso trabajo de instalación previa de estos componentes, así como la necesidad de mantenerlos sujetos durante su apriete o aflojamiento.

Las placas con espárragos roscados se fijan desde el exterior por medio de orificios pasantes en la pared de la carcasa o bien mediante soldadura al interior de la pared. El resultado es una protección eficaz contra el vandalismo y la parte exterior de la carcasa queda libre de componentes adosados que no son compatibles con el diseño o que deben evitarse por completo para facilitar la limpieza.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
mate, mecanizado finoMT


Espárragos roscados
Acero inoxidable AISI 304
encastrado a presión


RoHS

Bajo pedido

otros espárragos roscados
placas de otros tamaños
placas de otras geometrías

Ocultar dibujo técnico
GN 2376 Placas, acero inoxidable, con espárragos roscados, para bisagras Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2bdmsAdecuado para bisagras
con espaciado de orificio m
GN 235


GN 7231
GN 7233
GN 7237
40152515M 5253xx
50203020M 6303xx
60203025M 8364xx

Estructura y precio

Material

l1
l2
Acabado
Material

l1
l2
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,74
más IVA 0,90 €
bruto 5,64 €
En stock
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000