GN 300.6 Palancas de apriete ajustables Acero inoxidable, pulido

Palancas de apriete ajustables GN 300.6: Acero inoxidable, pulido
Tipo: AS - con hexágono externo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las palancas de apriete ajustables GN 300.6 con empuñadura maciza de acero inoxidable están especialmente indicadas para aplicaciones cuyas condiciones del entorno sean muy exigentes o cuando se aconsejen materiales de acero inoxidable, como en la industria alimentaria o la industria química.

Los tornillos de retención con cabeza hexagonal (tipo AS) cumplen con el requisito de "evitar la acumulación de agua".

Las palancas de apriete ajustables son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto central se conecta a la palanca mediante dientes que pueden desacoplarse fácilmente.

Al levantar la empuñadura, se desacoplan los dientes y se puede girar la palanca a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, los dientes se vuelven a acoplar de manera automática.

Especificación

  • Empuñadura
    Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8
    pulido

  • Casquillo
    Acero inoxidable AISI 303

  • Tornillo de retención
    Acero inoxidable AISI 303

  • Muelle
    Acero inoxidable AISI 301

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 300.6 Palancas de apriete ajustables, aero inoxidable, pulido, con casquillo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AScon hexágono externo
IScon hexalobular interno
Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Rosca
d2  H7
Orificio
d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
30M 3----101324,54313,57
30M 4M 5M 6B 5B 6101324,54313,58
45M 4M 5M 6B 5B 6101324,54343,58
63M 6M 8-B 8-13,517,5316,545411
78M 8M 10M 12B 8B 10162136854414
92M 10M 12-B 12-1924431164417

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio redondo d2
Tipo


Especificaciones

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio redondo d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,52
más IVA 2,57 €
bruto 16,09 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,11 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 300.6-30-M3-ASGN 300.6-30-M3-ISGN 300.6-30-M4-ASGN 300.6-30-M4-ISGN 300.6-30-M5-ASGN 300.6-30-M5-ISGN 300.6-30-M6-ASGN 300.6-30-M6-ISGN 300.6-30-B5-ASGN 300.6-30-B5-ISGN 300.6-30-B6-ASGN 300.6-30-B6-ISGN 300.6-45-M4-ASGN 300.6-45-M4-ISGN 300.6-45-M5-ASGN 300.6-45-M5-ISGN 300.6-45-M6-ASGN 300.6-45-M6-ISGN 300.6-45-B5-ASGN 300.6-45-B5-ISGN 300.6-45-B6-ASGN 300.6-45-B6-ISGN 300.6-63-M6-ASGN 300.6-63-M6-ISGN 300.6-63-M8-ASGN 300.6-63-M8-ISGN 300.6-63-B8-ASGN 300.6-63-B8-ISGN 300.6-78-B8-ASGN 300.6-78-B8-ISGN 300.6-78-B10-ASGN 300.6-78-B10-ISGN 300.6-78-M8-ASGN 300.6-78-M8-ISGN 300.6-78-M10-ASGN 300.6-78-M10-ISGN 300.6-78-M12-ASGN 300.6-78-M12-ISGN 300.6-92-M10-ASGN 300.6-92-M10-ISGN 300.6-92-M12-ASGN 300.6-92-M12-ISGN 300.6-92-B12-ASGN 300.6-92-B12-IS