GN 319.5 Pomos esféricos giratorios Plástico, eje de acero inoxidable

Pomos esféricos giratorios GN 319.5: Plástico, eje de acero inoxidable
Tipo: A - con rosca macho

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos esféricos giratorios GN 319.5 se utilizan en general cuando el agarre se realiza en dirección axial, como en los volantes posicionados verticalmente.

Especificación

Pomo
Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Eje
Acero inoxidable AISI 303
granallado mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 319.5 Pomos esféricos giratorios, plástico, eje de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon rosca macho
Bcon rosca interna
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2 ±1l3 ±1A/Ft mín.
25M 6101137,515810
32M 8131348191012
40M 10161461241416
50M 12202178311716

Estructura y precio

Diámetro de la esfera d1
Rosca d2
Tipo


Diámetro de la esfera d1
Rosca d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,15
más IVA 1,36 €
bruto 8,51 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,09 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 319.5-25-M6-AGN 319.5-25-M6-BGN 319.5-32-M8-AGN 319.5-32-M8-BGN 319.5-40-M10-AGN 319.5-40-M10-BGN 319.5-50-M12-AGN 319.5-50-M12-B