GN 421.12 Tornillos moleteados con base de apriete móvil

Tornillos moleteados GN 421.12: con base de apriete móvil
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos moleteados GN 421.12 tienen un vástago redondeado cuyo diámetro es menor que el diámetro del núcleo de la rosca.

La base de apriete móvil es fácil de acoplar y quitar.

Las bases de apriete se entregan desmontadas.

Especificación

Tornillo moleteado GN 421
Plástico
negro, acabado brillante


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Base de apriete
Plástico
Tecnopolímero (POM poliacetal)

  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro, mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 421.12 Tornillos moleteados con base de apriete móvil Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2d3d4d5d6 +0,05hkl2l3l4
M 6253545152412144,516,59,55,13,67,6
M 8304050183014166,119,5116,24,29,2
M 8304050213014166,119,5116,2510
M 8304050253014166,119,5116,25,510,5
M 8304050323014166,119,5116,2611
M 8304050403014166,119,5116,2813
M 10354555213616187,822,512,57,34,310
M 10354555253616187,822,512,57,34,610,5
M 10354555323616187,822,512,57,3511
M 10354555403616187,822,512,57,3713

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l1
Diámetro de la base de apriete d2
Rosca d1
Longitud l1
Diámetro de la base de apriete d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,97
más IVA 0,37 €
bruto 2,34 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000