GN 433 Tornillos de mariposa de Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos de mariposa GN 433 sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. Su forma ergonómica y su collar saliente simplifican su funcionamiento.

La versión de acero inoxidable A4 se puede utilizar en entornos especialmente agresivos.

Especificación

  • Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8
  • Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
  • granallado mateMT

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 433 Tornillos de mariposa, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud lbd3h1h2
20M 4610--9883,5
26M 41216--1110104,5
26M 5101216-1110104,5
26M 6121620251110104,5
34M 6162025301312125
34M 8162025301312125

Estructura y precio

Material


Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Acabado
Material


Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,54
más IVA 1,24 €
bruto 7,78 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
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
GN 433-NI-20-M4-6-MTGN 433-A4-20-M4-6-MTGN 433-NI-20-M4-10-MTGN 433-A4-20-M4-10-MTGN 433-NI-26-M4-12-MTGN 433-A4-26-M4-12-MTGN 433-NI-26-M4-16-MTGN 433-A4-26-M4-16-MTGN 433-NI-26-M5-10-MTGN 433-A4-26-M5-10-MTGN 433-NI-26-M5-12-MTGN 433-A4-26-M5-12-MTGN 433-NI-26-M5-16-MTGN 433-A4-26-M5-16-MTGN 433-NI-26-M6-12-MTGN 433-A4-26-M6-12-MTGN 433-NI-26-M6-16-MTGN 433-A4-26-M6-16-MTGN 433-NI-26-M6-20-MTGN 433-A4-26-M6-20-MTGN 433-NI-26-M6-25-MTGN 433-A4-26-M6-25-MTGN 433-NI-34-M6-16-MTGN 433-A4-34-M6-16-MTGN 433-NI-34-M6-20-MTGN 433-A4-34-M6-20-MTGN 433-NI-34-M6-25-MTGN 433-A4-34-M6-25-MTGN 433-NI-34-M6-30-MTGN 433-A4-34-M6-30-MTGN 433-NI-34-M8-16-MTGN 433-A4-34-M8-16-MTGN 433-NI-34-M8-20-MTGN 433-A4-34-M8-20-MTGN 433-NI-34-M8-25-MTGN 433-A4-34-M8-25-MTGN 433-NI-34-M8-30-MTGN 433-A4-34-M8-30-MT