GN 432 Tuercas de mariposa de acero inoxidable

GN 432 Tuercas de mariposa de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 432 Tuercas de mariposa de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3bht
mín.
25M 688107
30M 61010127
30M 81010129
36M 8121214,59
36M 10121214,57

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,76
más IVA 0,33 €
bruto 2,09 €
En stock
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.