GN 5330.5 Pomos trilobulados Casquillo de acero inoxidable

Pomos trilobulados GN 5330.5: Casquillo de acero inoxidable
ELESA original design
code: VB.639 S
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Debido a la forma de los pomos trilobulados GN 5330.5, se puede alcanzar un par superior. El material puede soportar un impacto relativamente alto.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5330.5 Pomos trilobulados con casquillo de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d4h1h2t
mín.
45M 6192522,512
63M 826282515
80M 1032353017
100M 1236423620
130M 1643474022

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,58
más IVA 1,44 €
bruto 9,02 €
En stock
ELESA Code: 65548
Descripción: VB.639/45 SST-M6
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000