GN 5339.5 Pomos triangulares de acero inoxidable

Tipo: E - con orificio ciego roscado
Acabado: MT - granallado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos triangulares de acero inoxidable GN 5339.5 han sido diseñados especialmente para maquinaria de la industria alimentaria. Sus superficies sin aristas y cerradas, así como los radios angulares, cumplen con los requisitos de las normas de higiene.

Diseño original ELESA, fabricado ahora en metal de conformidad con ELESA S.p.A.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8

  • granallado mateMT
  • pulido a espejoPL
    (solo Tipos D y E)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5339.5 Pomos triangulares, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Ccon orificio ciego liso H7
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
Tipo E


Tipo D
d3 H7
Orificio
Tipo C
d4h1h2t1
mín.
t2
32M 5--12211210-
32M 6M 6B 61221121210
40M 6--14261412-
40M 8M 8B 81426141513
50M 8--18331915-
50M 10M 10B 101833191816
60M 10--20412318-
60M 12M 12B 122041232220

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2 (tipo E)
Rosca d2 (tipo D)
Diámetro del orificio d3
Tipo



Acabado
Diámetro del pomo d1
Rosca d2 (tipo E)
Rosca d2 (tipo D)
Diámetro del orificio d3
Tipo



Acabado

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,40
más IVA 1,79 €
bruto 11,19 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,24 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,042 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692