GN 5337.5 Pomos en estrella Duroplast, con casquillo de acero inoxidable

Pomos en estrella GN 5337.5: Duroplast, con casquillo de acero inoxidable
ELESA original design
code: VC.192-SST
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5337.5 cumplen los requisitos de calidad más exigentes. Gracias al proceso de fabricación especial, desaparece la línea divisoria del molde

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.5 Pomos en estrella, con casquillo de acero inoxidable, Duroplast Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Forma

Econ orificio ciego roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d4h1 +1h2 +1t
mín.
32M 619231112
40M 821271213
50M 1025331417
60M 1227371720

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,26
más IVA 1,19 €
bruto 7,45 €
En stock
ELESA Code: 66226
Descripción: VC.192/30-SST-M6
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000