GN 565.7 Empuñaduras de estribo inclinadas Acero inoxidable

Empuñaduras de estribo inclinadas GN 565.7: Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo inclinadas GN 565.7 están fabricadas con un perfil de acero inoxidable curvado. Se distinguen por su rigidez y su forma ergonómica.

La superficie de contacto inclinada permite un mejor acceso incluso en espacios reducidos, como esquinas.

Especificación


granallado mateMT


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 565.7 Empuñaduras de estribo inclinadas, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Mostrar / ocultar columnas
b1Longitud l ±0,25ab2b3b4b5 +1dh1h2rt
mín.
201121324325013,5M 632481310
201281324325013,5M 632481310
261281732345718M 834541712
261601732345718M 834541712

Estructura y precio

Ancho de la empuñadura b1
Longitud l
Tipo

Acabado
Ancho de la empuñadura b1
Longitud l
Tipo

Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,97
más IVA 5,12 €
bruto 32,09 €
En stock
Incl. recargos del material: 2,61 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,308 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 565.7-20-112-A-MTGN 565.7-20-128-A-MTGN 565.7-26-128-A-MTGN 565.7-26-160-A-MT