GN 728.5 Empuñaduras de estribo Fundición de precisión de acero inoxidable

Tipo: B - Montaje desde el lado del operario

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 728.5 se pueden montar por la parte posterior (tipo A) o por el lado del operario (tipo B).

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 728.5 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1bd1d2d3h1h2l2l3st1
mín.
t2
12022,5M 66,41142,56,51471088106,5

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo


Longitud l1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,39
más IVA 3,30 €
bruto 20,69 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,96 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,265 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 728.5-120-AGN 728.5-120-B