GN 617 Pernos de retención de acero inoxidable sin bloqueo de posición

GN 617 Pernos de retención de acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - con contratuerca, con pomo de acero inoxidable
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AKN - con contratuerca, con pomo de acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención de acero inoxidable GN 617 están diseñados de manera que cuando se encuentran en la posición final (el muelle está "formando un bloque") también pueden absorber fuerzas axiales. En el caso de aplicaciones en las que dichas fuerzas son sustancialmente superiores a la fuerza de tracción aplicada por el operario (tipo G), se recomiendan los pernos de retención GN 817.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
Pasador de retención niquelado químicamente


Pomo

  • Acero inoxidable AISI 303
  • no desmontable

RoHS

Bajo pedido

With inch threads

Ocultar dibujo técnico
GN 617 Pernos de retención de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ANsin contratuerca, con pomo de acero inoxidable
AKNcon contratuerca, con pomo de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio H7
d2d3el1 ≈l2l3l4l5
mín.
A/FCarga del muelle en N ≈
inicial

final
5M 10 x 12113,84551751512615
6M 12 x 1,52516,254,562061714821
8M 16 x 1,53121,96982682319926
10M 20 x 1,53125,48010331030221740

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Tipo


Material

Especificaciones


Diámetro del perno d1
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,50
más IVA 2,57 €
bruto 16,07 €
En stock
Peso: 0,048 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.