GN 6303.1 Tuercas moleteadas de fijación rápida de acero inoxidable

Tuercas moleteadas de fijación rápida de acero inoxidable GN 6303.1:
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las tuercas moleteadas de fijación rápida de acero inoxidable GN 6303.1 se utilizan en aplicaciones en las que la tuerca debe retirarse completamente después de aflojarse, para después volver a fijarse rápidamente.

La tuerca está inclinada sobre el perno roscado. Cuando se aprieta, la tuerca se endereza para encajar las dos roscas en la tuerca y el perno. Después ha de girarse la tuerca solo una fracción de vuelta para quedar apretada.

Solamente se puede garantizar la seguridad funcional si la superficie de apriete permanece en ángulo recto con respecto al perno roscado.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
granallado mate


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6303.1 Tuercas moleteadas de fijación rápida de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4hk
M 520145,3128
M 624166,71410
M 830208,71712
M 103628112014
M 124032132416

Estructura y precio

Rosca d1
Material

Especificaciones

Rosca d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,92
más IVA 0,93 €
bruto 5,85 €
En stock
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639