GN 6470.1 Conectores perpendiculares Plástico

Original design GC.-SST
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los conectores perpendiculares GN 6470.1 se usan con tubos de caldera o tubos roscados para conformar sistemas de transporte o mesas de trabajo. Permiten crear conexiones perpendiculares con distancia definida y estabilizar la estructura.

Especificación

Conector
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzados con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Negro, acabado mate

Set de sujeción
Acero inoxidable AISI 304

  • Tornillos de cabeza hueca ISO 4762
  • Tuercas hexagonales DIN 934

RoHS

Bajo pedido

Con cuadrado 45x45

Ocultar dibujo técnico
GN 6470.1 Conectores perpendiculares, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Núcleo

Tamaño nominal del tubo
DIN EN 10220 / EN 10255
d2
Núcleo

Tamaño nominal del tubo
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,41 1/4"B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"B 48,31 1/2"
B 60,32"B 42,41 1/4"
B 60,32"B 48,31 1/2"

Estructura y precio

Orificio d1
Orificio d2
Orificio d1
Orificio d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,70
más IVA 2,22 €
bruto 13,92 €
En stock
Peso: 0,324 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6470.1-B42,4-B42,4GN 6470.1-B48,3-B42,4GN 6470.1-B48,3-B48,3GN 6470.1-B60,3-B42,4GN 6470.1-B60,3-B48,3