GN 6475 Guías laterales Plástico, contorno de la guía plano

Guías laterales GN 6475: Plástico, contorno de la guía plano
Original design GLP / GLP-HT
Material: HT - Fluoropolímero
h1: 12

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las guías laterales GN 6475 se fijan a los lados de las secciones del transportador y guían los materiales transportados suavemente sin que sufran daños.

Gracias a los materiales usados, las guías laterales son ideales para su uso en entornos corrosivos. Se fijan usando el perfil de retención trapezoidal con fijaciones laterales GN 6475.3, GN 6475.4 o GN 6475.5.

Las guías laterales se entregan en unidades de embalaje de 2 piezas cada una. Se pueden acortar como se necesite.

Especificación

Perfil de guía

  • Plástico, PolietilenoPE
    • Temperatura de trabajo de -20 °C a +90 °C
    • Resistente a los impactos
    • Blanco
  • Plástico, FluoropolímeroHT (PTFE)
    • Temperatura de trabajo de -200 °C a +260 °C
    • Resistente a los impactos
    • Blanco

Perfil de retención
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6475 Guías laterales, plástico, contorno de la guía plano Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

TPerfil de retención trapezoidal
Mostrar / ocultar columnas
h1
Tamaño nominal

Dimensión real
Longitud lb1h2b2Unidad de envasado
1211,6150030001817-2
32*31,71500300021177,62
* Disponible solamente en PE

Estructura y precio

Tipo

Tamaño nominal h1
Longitud l
Ancho b1
Material


Tipo

Tamaño nominal h1
Longitud l
Ancho b1
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
45,49
más IVA 8,64 €
bruto 54,13 €
En stock
ELESA Code: 419204
Descripción: GLP-12-1500
Unidad de envasado: 2 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 1,040 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6475-T-12-1500-18-PEGN 6475-T-12-1500-18-HTGN 6475-T-12-3000-18-PEGN 6475-T-12-3000-18-HTGN 6475-T-32-1500-21-PEGN 6475-T-32-3000-21-PE