GN 6476 Soportes de guía lateral Plástico, fijo, con borde de contacto

Soportes de guía lateral GN 6476: Plástico, fijo, con borde de contacto
Original design SPF.V / SPF.D

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los soportes de guía lateral GN 6476 sujetan las guías laterales o los segmentos de guía lateral a secciones del transportador. Ello también requiere el uso de elementos de conexión GN 6473.2, perfiles de retención GN 6473.1 o soportes de guía lateral GN 6475.3, GN 6475.4 o GN 6475.5.

El borde de detención facilita la alineación horizontal del sistema del transportador. El perno giratorio con pomo o con tuerca hexagonal se puede fijar al soporte de la guía lateral bien por encima o bien por el lado para adaptarse a las distintas condiciones espaciales.

Especificación

Soporte
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de -30 °C a +100 °C
  • Negro, acabado mate

Pomo (n.º de identificación 1)
Plástico, poliamida (PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate
  • Casquillo roscado, latón

Tuerca hexagonal (n.º de identificación 2)
Acero inoxidable AISI 304


Perno giratorio/arandela
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6476 Soportes de guía lateral, plástico, fijo, con borde de contacto Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1Con pomo
2Sin pomo
Mostrar / ocultar columnas
d1h1
N.º de identificación 1

N.º de identificación 2
bd2h2h3h4h5l1l2l3l4m1m2t1t2
D 12D 14D 161981733711157660465473063427982,5

Estructura y precio

N.º de identificación


Diámetro d1
Altura h1 (N.º de identificación 1)
Altura h1 (N.º de identificación 2)
N.º de identificación


Diámetro d1
Altura h1 (N.º de identificación 1)
Altura h1 (N.º de identificación 2)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,00
más IVA 1,71 €
bruto 10,71 €
En stock
ELESA Code: 419652
Descripción: SPF.V-12
Peso: 0,195 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6476-1-D12-198GN 6476-2-D12-173GN 6476-1-D14-198GN 6476-2-D14-173GN 6476-1-D16-198GN 6476-2-D16-173