GN 654.1 Indicadores de nivel de aceite mayor resistencia a agentes químicos

Indicadores de nivel de aceite GN 654.1: mayor resistencia a agentes químicos
ELESA original design
code: HCK-GL
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Gracias al carril en U y a la cubierta, los indicadores de nivel de aceite GN 654.1 son muy estables y, por tanto, adecuados para grandes longitudes. El nivel del líquido también puede verse desde los lados.

Los indicadores de nivel de aceite GN 654.1 tienen una alta resistencia a agentes químicos y también son adecuados para medios con contenido o base de glicol.

Si tiene requisitos especiales de resistencia a los agentes químicos, presión y temperatura, póngase en contacto con nosotros.

Especificación

Tubo de vidrio
vidrio borosilicato (Pyrex®)

  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • máxima resistencia mecánica y térmica

Junta tórica
Caucho FKM (Viton®)


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


Carril en U
Aluminio
anodizado, color natural


Piezas terminales
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C

Cubierta
Plástico, Policarbonato (PC) transparente


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes l1
con indicación de temperatura
con monitorización eléctrica de la temperatura

Ocultar dibujo técnico
GN 654.1 Indicadores de nivel de aceite, alta resistencia a agentes químicos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1bdl2l3l4l5l6l7s ≈
máx.
espesor de pared
7633M 1020421131718,53312
12733M 1220711642818,53310
17633M 12201202132818,53310
25433M 12201982912818,53310
38133M 12203254182818,53310
50833M 12204525452818,53310

Estructura y precio

Distancia entre tornillos l1
Distancia entre tornillos l1

Instrucciones de montaje

Drawing mounting information GN 650

El montaje de los indicadores de nivel de aceite GN 654.1 es muy sencillo y económico. Necesita dos taladros Ø 10,5 y/o Ø 12,5 mm distanciados l1 en la pared del contenedor. El indicador de nivel de aceite también puede instalarse de manera directa, es decir, sin tuerca, si la pared del contenedor tiene una rosca de montaje.
Se suministran todas las piezas necesarias para el montaje:
tuercas hexagonales, juntas tóricas y arandelas de bloqueo dentadas para seguridad.
Para un sellado perfecto utilizando las juntas tóricas, los tornillos no deben apretarse demasiado fuerte (máximo 12 Nm). Rugosidad recomendada de la
superficie de sellado RA = 3 μm.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
47,68
más IVA 9,06 €
bruto 56,74 €
En stock
ELESA Code: 111005
Descripción: HCK.76-GL-SST-M10
Peso: 0,160 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90261029