GN 666.7 Asas tubulares Acero inoxidable, montaje desde el lado del operario

Asas tubulares GN 666.7: Acero inoxidable, montaje desde el lado del operario
Tipo: E - con tapa de acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Para montar las asas tubulares GN 666.7 (desde el lado del operario), primero se atornilla el perno de montaje desde el lado de la máquina con el pasador roscado DIN 913-M8x25 (incluido) y, a continuación, se inserta a presión la empuñadura y se fija con el pasador roscado DIN 914-M5.

Las asas tubulares GN 666.7 de tipo E están fabricadas por completo en acero inoxidable A2.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Acero inoxidable AISI 304, espesor de pared 1,5 mm
acabado brillante mate, mecanizado fino


Patas de la empuñadura
Acero inoxidable AISI 304
acabado brillante mate, mecanizado fino


Tapas

  • Plástico, elastómero termoplástico (TPE)
    negro, mate para tipo K
  • Acero inoxidable AISI 304 para tipo E

Kit de fijación
Werkstoff} AISI 304

  • Perno de montaje con pasador roscado DIN 913-M8
  • Pasador roscado DIN 914-M5

RoHS

Bajo pedido

  • Longitudes especiales
Ocultar dibujo técnico
GN 666.7 Asas tubulares, acero inoxidable, montaje desde el lado del operario Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

Kcon tapa de plástico
Econ tapa de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1d3l1 ±0,5l2 ±0,3
Rosca
para perno de montaje
d4hl3l4
30M 8200200206026515
30M 8250250206031515
30M 8300300206036515
30M 8400400206046515
30M 8500500206056515
30M 8600600206066515

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d3
Longitud l1
Tipo


Diámetro del pomo d1
Rosca d3
Longitud l1
Tipo


Información de montaje

99aef659-7276-4320-a65e-e79f0d37de65

Ejemplo de aplicación

0df47085-3d23-4f7d-8d50-f3e45da8927f

Las asas tubulares GN 666.5/GN 666.7 permiten montar un par de empuñaduras en posición opuesta. Este método se podría usar en puertas (doble empuñadura).

Normalmente se requiere para ello una modificación de la longitud de rosca l4. El pasador roscado DIN 913-M8x25-A2, incluido, del espárrago de montaje se debe sustituir también por un pasador roscado más largo.

Existen empuñaduras con una longitud de rosca l4 modificada disponibles bajo pedido.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
78,20
más IVA 14,86 €
bruto 93,06 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,39 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,581 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 666.7-30-M8-200-KGN 666.7-30-M8-200-EGN 666.7-30-M8-250-KGN 666.7-30-M8-250-EGN 666.7-30-M8-300-KGN 666.7-30-M8-300-EGN 666.7-30-M8-400-KGN 666.7-30-M8-400-EGN 666.7-30-M8-500-KGN 666.7-30-M8-500-EGN 666.7-30-M8-600-KGN 666.7-30-M8-600-E