GN 730.5 Tiradores de regleta Acero inoxidable

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El tirador de regleta GN 730.5 se usa en puertas, protecciones y escotillas en máquinas, así como en cajones y unidades extraíbles.

Por el material utilizado, el tirador está destinado especialmente al uso en ambientes corrosivos con medios agresivos.

El tirador de regleta está fabricado de modo que no permite la acumulación de fluidos, lo que facilita su limpieza y previene la formación de depósitos de residuos y bacterias.

Se puede montar desde la parte posterior mediante la rosca de fijación. Otra opción es soldarlo por la parte delantera.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
Granallado mateGS


RoHS

Bajo pedido

  • pulido o con revestimiento de plástico
Ocultar dibujo técnico
GN 730.5 Tiradores de regleta, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1ab1b2b3dh1h2l2t
mín.
12010612,535M 632251009

Estructura y precio

Material

Longitud l1
Acabado
Material

Longitud l1
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
41,46
más IVA 7,88 €
bruto 49,34 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,68 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,347 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 730.5-A4-120-GS