GN 667 Empuñaduras de estribo Tubo de aluminio / acero inoxidable, piezas terminales plástico, montaje por la parte del operario

Empuñaduras de estribo GN 667: Tubo de aluminio / acero inoxidable, piezas terminales plástico, montaje por la parte del operario
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El segmento tubular de las empuñaduras de estribo GN 667 se puede montar sin mecanizado adicional, lo que permite obtener fácilmente longitudes especiales.

Para empuñaduras de mayor longitud o carga, hay disponibles patas previa solicitud.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Espesor de pared 1,5 mm

  • Aluminio
    • con revestimiento de plástico
      negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • anodizado, color naturalELEL
  • Acero inoxidable AISI 304
    mecanizado fino, acabado brillante, mateNGNG

Piezas terminales
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
  • negro, mate

Kit de fijación
Acero inoxidable AISI 304

  • Tornillos allen DIN 912
  • Tuercas hexagonales ISO 4032
  • Arandelas DIN 125

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 667 Empuñaduras de estribo, tubo de aluminio / acero inoxidable, montaje por la parte del operario Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1 ±1abd2h1h2l2l3l4l5 máx.l6
20180200250300350400-4828M 8455819102569,5
3030035040050060070010005738M 106078231235914,5

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Acabado
EL
NG
SW
Diámetro del pomo d1
Longitud l1
Acabado
EL
NG
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,42
más IVA 2,36 €
bruto 14,78 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,19 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,213 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 667-20-180-SWGN 667-20-180-ELGN 667-20-180-NGGN 667-20-200-SWGN 667-20-200-ELGN 667-20-200-NGGN 667-20-250-SWGN 667-20-250-ELGN 667-20-250-NGGN 667-20-300-SWGN 667-20-300-ELGN 667-20-300-NGGN 667-20-350-SWGN 667-20-350-ELGN 667-20-350-NGGN 667-20-400-SWGN 667-20-400-ELGN 667-20-400-NGGN 667-30-300-SWGN 667-30-300-ELGN 667-30-300-NGGN 667-30-350-SWGN 667-30-350-ELGN 667-30-350-NGGN 667-30-400-SWGN 667-30-400-ELGN 667-30-400-NGGN 667-30-500-SWGN 667-30-500-ELGN 667-30-500-NGGN 667-30-600-SWGN 667-30-600-ELGN 667-30-600-NGGN 667-30-700-SWGN 667-30-700-ELGN 667-30-700-NGGN 667-30-1000-SWGN 667-30-1000-ELGN 667-30-1000-NG