GN 7237 Bisagras multiarticuladas de acero inoxidable oculta, ángulo de apertura de 180°

Bisagras multiarticuladas de acero inoxidable GN 7237: oculta, ángulo de apertura de 180°
Tipo: L - Escuadra de fijación izquierda

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bisagras multiarticuladas GN 7237 se instalan en el interior de trampillas, escotillas y puertas para ahorrar espacio y garantizar una protección eficaz frente a actos vandálicos. Las bisagras tienen un ángulo de apertura máximo de 180°, que garantiza un acceso óptimo y evita el bloqueo de rutas de escape a través de puertas abiertas, por ejemplo.

El uso de este tipo de bisagras deja la parte exterior de la carcasa libre de fijaciones que no sean compatibles con el diseño o que deban evitarse por completo para facilitar la limpieza.

Las bisagras multiarticuladas se utilizan generalmente por pares, de tal modo que se utiliza una a izquierdas (L) y otra a derechas (R) por vano. Para cargas más altas, por ejemplo, de escotillas grandes, se pueden complementar con bisagras adicionales de cualquier tipo.

Especificación

  • Acero inoxidableNI AISI 304
    Mate, tamboreado finoMT

  • Cojinete de fricción
    Bronce
    autolubricadas

RoHS

Accesorio

Placas separadoras de GN 2370
Placas GN 2372 (mit Innengewinde)
Placas GN 2376 (mit Außengewinde)

Bajo pedido

  • otros materiales
  • otros acabados
  • otras escuadras de fijación
  • otros ángulos de apertura
  • otros grosores máximos de pared
  • otro movimiento de elevación
Ocultar dibujo técnico
GN 7237 Bisagras multiarticuladas de acero inoxidable, ocultas, ángulo de apertura 180° Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LEscuadra de fijación izquierda
REscuadra de fijación derecha
Mostrar / ocultar columnas
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
405,37,5282,5263670,1105,274,527,4101,91625578,541329,5
506,510352,5354692,3140102,839,3134,727,830610551838
608,512,5402,54061116,5179,5125,251,3172,237,2368137,551947

Estructura y precio

Material

Breite l1
Tipo


Acabado
Material

Breite l1
Tipo


Acabado

Posición de instalación: características de pivote

Las bisagras multiarticuladas se pueden instalar en la carcasa con las ranuras de la escuadra de fijación en perpendicular o en paralelo respecto del eje de la bisagra. El resultado son las dos características de rotación representadas.

MD7237{St:_}NA-14779-0

Ejemplos de uso

MD7237{St:_}AN{St:_}14896-0

Opciones de ajuste y apriete

MD7237{St:_}NA-14788-0

Las bisagras multiarticuladas se pueden ajustar en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, eso permite ajustar las tolerancias o determinar las fuerzas totales necesarias para las juntas. Dos planos se pueden ajustar mediante las ranuras paralelas o perpendiculares de las escuadras de fijación. En el tercer plano, se pueden hacer correcciones de posición mediante las placas separadoras GN 2370.
También están disponibles las pletinas con orificios roscados GN 2372 y las pletinas con espárragos roscados GN 2376 para fijar las bisagras. Estas se pueden soldar en la pared o se pueden insertar en ella desde el exterior y fijarse en su lugar. Todos los accesorios están diseñados para poderse usar con ambas escuadras de fijación.

Variantes de diseño

Trampillas, escotillas y puertas pueden ser encastradas, superpuestas o biseladas. El máximo grosor de la pared y el tamaño del reborde para las construcciones de chapa metálica que se indican abajo derivan del tipo de instalación.

  1. Escuadras de fijación instaladas en la carcasa con ranuras perpendiculares al eje de la bisagra:

MD7237{St:_}NA-14782-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40131 ... ∞24101010
50191 ... ∞34171616
60251 ... ∞44242121

  1. Escuadras de fijación instaladas en la carcasa con ranuras paralelas al eje de la bisagra:

MD7237{St:_}NA-14785-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
409271 ... ∞131010
5017351 ... ∞191616
6023451 ... ∞252121

Los distintos diseños mostrados representan condiciones de instalación estándar. Si cambia la posición de instalación de la bisagra o si el grosor de una de las paredes es menor que s o b, las máximas dimensiones que se pueden obtener cambian independientemente unas de otras. Eso permite, en algunos casos, trabajar con paredes de grosor mayor que el especificado con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, es recomendable una sencilla comprobación del diseño mediante CAD o una instalación de prueba.

Ejemplo de un montaje

MD7237{St:_}AN-22344-0

Capacidad de carga

La máxima carga de la bisagra multiarticulada que se indica abajo se aplica en los casos de uso estándar y sirve como orientación en caso de aplicaciones distintas. Las fuerzas resultantes dan lugar a una ligera deformación elástica, que puede compensarse mediante las opciones de ajuste, si es necesario.

MD7237{St:_}BL{St:_}16000-0
Mostrar / ocultar columnas
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
40175650
50175750
60150550

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
74,65
más IVA 14,18 €
bruto 88,83 €
En stock
Peso: 0,265 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 7237-NI-40-L-MTGN 7237-NI-40-R-MTGN 7237-NI-50-L-MTGN 7237-NI-50-R-MTGN 7237-NI-60-L-MTGN 7237-NI-60-R-MT